(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L) | - | 类型选择 |
E-LUWUAN94 | - | B |
型式 | 螺栓型 螺帽型 | W | P | F | S | A | (A1) | T | (J) | L1 | W1 | 重量 | 交货期 | |
Type | L | (g) | ||||||||||||
E-LUWUAN | 94 | B(螺栓型) N(螺帽型) | 60 | 76 | 32 | 61 | 25 | 43 | 12 | 14.5 | 63 | 45 | 80 | 库存品 |
109.5 | 64 | 88 | 38 | 67.5 | 25 | 40 | 14.5 | 13 | 73 | 42 | 100 | |||
138 | 88 | 110 | 65 | 96 | 35 | 62 | 21 | 11.5 | 99 | 64 | 170 |
型号 |
---|
E-LUWUAN94-B |
E-LUWUAN94-N |
E-LUWUAN109.5-B |
E-LUWUAN109.5-N |
E-LUWUAN138-B |
E-LUWUAN138-N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 安装方法 | 间距 P2(短边)*4孔时 (mm) | 尺寸 L (mm) | 尺寸 W (mm) | 安装部深度 T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 76 | 外螺纹 | 32 | 94 | 60 | 12 | |
有 | 当天 | 76 | 内螺纹 | 32 | 94 | 60 | 12 | |
有 | 当天 | 88 | 外螺纹 | 38 | 109.5 | 64 | 14.5 | |
有 | 当天 | 88 | 内螺纹 | 38 | 109.5 | 64 | 14.5 | |
有 | 当天 | 110 | 外螺纹 | 65 | 138 | 88 | 21 | |
有 | 当天 | 110 | 内螺纹 | 65 | 138 | 88 | 21 |
Loading...
间距 P(mm) | 76 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 嵌入型 | 安装方法 | 外螺纹 |
本体表面处理 | 发纹处理 | 附加功能 | 无 |
间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 32 | 尺寸 L(mm) | 94 |
尺寸 W(mm) | 60 | 安装部深度 T(mm) | 12 |
间距 P(mm) | 76 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 嵌入型 |
安装方法 | 外螺纹 | 本体表面处理 | 发纹处理 | 附加功能 | 无 |
间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 32 | 尺寸 L(mm) | 94 | 尺寸 W(mm) | 60 |
安装部深度 T(mm) | 12 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明