(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L1 | H | h | T | A | W | R | N | 容许负载 | 重量 | 交货期 | ||
Type | L | 通孔 | 锪锥孔 | (N) | (g) | ||||||||
E-LUWASND | 80 | 96 | 32 | 20 | 6 | 18 | 12 | 20 | 4.5 | 8.5 | 500 | 97 | 库存品 |
100 | 116 | 23 | 116 | ||||||||||
150 | 170 | 46 | 30 | 9 | 22 | 16 | 30 | 6.5 | 12.5 | 301 | |||
200 | 220 | 46 | 30 | 9 | 22 | 16 | 30 | 6.5 | 12.5 | 354 |
型号 |
---|
E-LUWASND80 |
E-LUWASND100 |
E-LUWASND150 |
E-LUWASND200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 尺寸 L (mm) | 尺寸 W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 80 | 32 | 12 | 96 | 18 | |
有 | 当天 | 100 | 32 | 12 | 116 | 18 | |
有 | 当天 | 150 | 46 | 16 | 170 | 22 | |
有 | 当天 | 200 | 46 | 16 | 220 | 22 |
Loading...
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [不锈钢] 相当于SUS304 |
全高(mm) | 32 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 抛光 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 500 |
尺寸 L(mm) | 96 | 尺寸 W(mm) | 18 |
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 全高(mm) | 32 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 抛光 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 500 |
尺寸 L(mm) | 96 | 尺寸 W(mm) | 18 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明