(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 管型拉手 外装型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
3个备选型号

E-LUWAPN250

E-LUWAPN300

E-LUWAPN400

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
拉手尺寸规格图

经济型 (外装型)铝合金管型拉手
规格表
■规格表
LDL1hh1d
250281871249
300
400
型号
E-LUWAPN250
E-LUWAPN300
E-LUWAPN400
型号数量折扣一般
发货日
间距 P
(mm)
当天 250
当天 300
当天 400

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

间距 P(mm) 250 本体材质 铝合金
全高(mm) 71 本体种类 [平面安装型] 平面安装型
握柄直径 D(mm) 28 平面安装型种类 [U型] U型
U型种类 直棒型 本体表面处理
握柄截面形状 [方形] 方形
间距 P(mm) 250 本体材质 铝合金 全高(mm) 71
本体种类 [平面安装型] 平面安装型 握柄直径 D(mm) 28 平面安装型种类 [U型] U型
U型种类 直棒型 本体表面处理 握柄截面形状 [方形] 方形
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
名称:经济型 (外装型)铝合金管型拉手
特征:本产品拥有增强尼龙边座,管身用环保铝材,外形自然大方

拉手图片
产品特点
本产品表面光滑,明亮,抗拉力强,耐高温使用,耐机油,结构坚固,不易变形,安装方便
规格概述
 材质 表面处理
边座管身
尼龙铝材
使用案例
使用案例图
注意事项
请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
请注意产品使用负载,主要产品使用场景,切勿超负荷使用
应用行业
食品半导体智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用行业 使用业界 半导体智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗电子电器锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用电子电器家电行业中的使用方法应用行业 锂电池

基本信息

本体材质 铝合金 全高(mm) 71
本体种类 平面安装型 握柄直径 D(mm) 28
平面安装型种类 U型 U型种类 直棒型
本体表面处理 握柄截面形状 方形

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款拉手使用上有什么需要注意的地方吗?
1.拉手具有一定的容许负载,请在容许负载的范围内使用,超过容许负载可能会导致拉手变形断裂等;
2.建议使用同设备近似颜色的产品使用,保证美观;
2、 该产品如何选型,选型中有哪些需要注意的问题点?
该产品请根据使用环境,以及安装距离进行选型,选型中需要注意安装距离为孔心距,不是全长。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
3个备选型号

E-LUWAPN250

E-LUWAPN300

E-LUWAPN400

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 间距 P(mm)

    250

    300

    400

  • 类型

    E-LUWAPN

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。