(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | 安装型材 |
E-LUWANGF110 | - | 5 |
型式 | 安装型材 | P | L1 | 容许负载 | |
Type | L | 选择 | (N) | ||
E-LUWANGF (钢) | 110 | 5 (边长20) | 134 | 148 | 2000 |
120 | 5 (边长20) | 144 | 158 | ||
6 (边长30) | 144 | 158 | |||
8 (边长40・边长45) | 144 | 158 | |||
125 | 5 (边长20) | 149 | 163 | ||
160 | 5 (边长20) | 184 | 198 |
型号 |
---|
E-LUWANGF110-5 |
E-LUWANGF120-5 |
E-LUWANGF120-6 |
E-LUWANGF120-8 |
E-LUWANGF125-5 |
E-LUWANGF160-5 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | L尺寸 (mm) | 安装型材 |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 110 | 5(边长20) | |
有 | 当天 | 120 | 5(边长20) | |
有 | 当天 | 120 | 6(边长30) | |
有 | 当天 | 120 | 8(边长40・边长45) | |
有 | 当天 | 125 | 5(边长20) | |
有 | 当天 | 160 | 5(边长20) |
Loading...
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
U型种类 | 直棒型 | 握柄截面形状 | 圆型 |
L尺寸(mm) | 110 | 安装型材 | 5(边长20) |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 平面安装型种类 | [U型] U型 | U型种类 | 直棒型 |
握柄截面形状 | 圆型 | L尺寸(mm) | 110 | 安装型材 | 5(边长20) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明