(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·D) | - | L |
E-LUWANC6 | - | 66 |
型式 | L | H | M | 容许负载 | 重量 | 交货期 | ||
Type | D | (N) | (g) | E-LUWANC | E-LUWANCS | |||
E-LUWANC (钢制) E-LUWANCS (不锈钢) | 6 | 48 | 37 | 4 | 3000 | 24 | 库存品 | 库存品 |
66 | 28 | |||||||
7 | 68 | 23 | 5 | 30 | - | |||
8 | 48 | 37 | 4 | 45 | 库存品 | |||
66 | 52 | |||||||
9 | 48 | 63 | 库存品 | 库存品 | ||||
66 | 71 |
型号 |
---|
E-LUWANC6-48 |
E-LUWANC6-66 |
E-LUWANC8-48 |
E-LUWANC8-66 |
E-LUWANC9-48 |
E-LUWANC9-66 |
E-LUWANCS6-48 |
E-LUWANCS6-66 |
E-LUWANCS7-68 |
E-LUWANCS8-48 |
E-LUWANCS8-66 |
E-LUWANCS9-48 |
E-LUWANCS9-66 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 43 | 6 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 43 | 6 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 45 | 8 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 45 | 8 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 46 | 9 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 46 | 9 | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 43 | 6 | 抛光 | |
有 | 当天 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 43 | 6 | 抛光 | |
有 | 当天 | 68 | [不锈钢] SUS304 | 30 | 7 | 抛光 | |
有 | 当天 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 45 | 8 | 抛光 | |
有 | 当天 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 45 | 8 | 抛光 | |
有 | 当天 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 46 | 9 | 抛光 | |
有 | 当天 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 46 | 9 | 抛光 |
Loading...
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | [钢] SUM22L |
全高(mm) | 43 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 6 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 镀铬处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 3000 |
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | [钢] SUM22L | 全高(mm) | 43 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 6 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 镀铬处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 3000 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明