(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·D) | - | L | - | H | - | 垫圈选择 |
E-LUWANZ10 | - | 100 | - | 50 | - | G |
型式 | L | H | 垫圈选择 | L1 | 容许负载 (N) | 交货期 | ||
Type | D | |||||||
E-LUWANZ E-LUWANSZ E-LUWANAZ E-LUWANEAZ E-LUWANBZ | 10 | 80 | 27 | G B S SUM22L 镀铬 SUM22L 静电喷涂·黑色 (SUS304) | 90 | 2500 | 库存品 | |
50 | ||||||||
100 | 27 | 110 | ||||||
50 | ||||||||
110 | 27 | 120 | ||||||
50 | ||||||||
120 | 27 | 130 | ||||||
50 | ||||||||
125 | 27 | 135 | ||||||
50 | ||||||||
160 | 27 | 170 | ||||||
50 | ||||||||
200 | 27 | 210 | ||||||
50 | ||||||||
250 | 27 | 260 | ||||||
50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 全高 (mm) | 本体表面处理 | 尺寸 L (mm) | 垫圈选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 90 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 90 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 90 | SUS304 | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 90 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 90 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 90 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 110 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 110 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 110 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 110 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 110 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 110 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 120 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 120 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 120 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 120 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 120 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 120 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 130 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 130 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 130 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 130 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 130 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 130 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 135 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 135 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 135 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 135 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 135 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 135 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 170 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 170 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 170 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 170 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 170 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 170 | SUS304 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 210 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 210 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 210 | SUS304 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 210 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 210 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 210 | SUS304 | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 260 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 260 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 38.5 | 抛光 | 260 | SUS304 | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 260 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 260 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 61.5 | 抛光 | 260 | SUS304 | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 90 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 90 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 90 | SUS304 | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 90 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 90 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 90 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 110 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 110 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 110 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 110 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 110 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 110 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 120 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 120 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 120 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 120 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 120 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 120 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 130 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 130 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 130 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 130 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 130 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 130 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 135 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 135 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 135 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 135 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 135 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 135 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 170 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 170 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 170 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 170 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 170 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 170 | SUS304 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 210 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 210 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 38.5 | 静电喷涂 | 210 | SUS304 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 210 | SUM22L(静电喷涂、黑色) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 210 | SUM22L(镀铬) | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 61.5 | 静电喷涂 | 210 | SUS304 |
Loading...
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 38.5 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 抛光 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2500 |
尺寸 L(mm) | 90 | 尺寸 W(mm) | 15 |
垫圈选择 | SUM22L(静电喷涂、黑色) |
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 38.5 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 抛光 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2500 |
尺寸 L(mm) | 90 | 尺寸 W(mm) | 15 | 垫圈选择 | SUM22L(静电喷涂、黑色) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明