(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
E-LUWANAT80 |
型式 | L1 | 适用拉手 | 参考重量 | |
Type | L | (g) | ||
E-LUWANAT | 80 | 95 | UWAN10-80 | 21 |
100 | 115 | UWAN10-100 | 26 | |
120 | 135 | UWAN10-120 | 31 | |
125 | 140 | UWAN10-125 | 32 |
型号 |
---|
E-LUWANAT80 |
E-LUWANAT100 |
E-LUWANAT120 |
E-LUWANAT125 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 80 | 95 | |
有 | 当天 | 100 | 115 | |
有 | 当天 | 120 | 135 | |
有 | 当天 | 125 | 140 |
Loading...
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 相关零件 | 本体表面处理 | 无 |
握柄截面形状 | [其它] 薄板形 | 尺寸 L(mm) | 95 |
尺寸 W(mm) | 15 |
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 相关零件 |
本体表面处理 | 无 | 握柄截面形状 | [其它] 薄板形 | 尺寸 L(mm) | 95 |
尺寸 W(mm) | 15 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明