(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L | H | L1《、 | M | 容许负载 (N) | 交货期 | ||||||||
Type | D | E-LUWAN | E-LUWANK | E-LUWANS | E-LUWANA | E-LUWANEA | E-LUWANB | E-LUWANHM | E-LUWANSHM | |||||
E-LUWAN E-LUWANK E-LUWANS E-LUWANA E-LUWANEA E-LUWANB E-LUWANHM (端面铣削型) E-LUWANSHM (端面铣削型) | 10 | 80 | 27 | 90 | 5 | 2500 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
50 | - | |||||||||||||
100 | 27 | 110 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
50 | ||||||||||||||
110 | 27 | 120 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
50 | 5 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | - | 库存品 | 库存品 | ||||||
120 | 27 | 130 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||||
30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
50 | 5 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||||
125 | 27 | 135 | - | - | - | - | ||||||||
50 | ||||||||||||||
160 | 27 | 170 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||||
200 | 27 | 210 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||||
250 | 27 | 260 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||||
12 | 150 | 40 | 162 | 8 | ||||||||||
75 | ||||||||||||||
188 | 40 | 200 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||||
238 | 40 | 250 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||||
288 | 40 | 300 | ||||||||||||
75 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 间距 P (mm) | 本体材质 | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 本体表面处理 | 尺寸 L (mm) | 种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 80 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 铝合金 | 37 | 10 | 抛光 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 铝合金 | 60 | 10 | 抛光 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 37 | 10 | 抛光 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 60 | 10 | 抛光 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | 铝合金 | 37 | 10 | 抛光 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | 铝合金 | 60 | 10 | 抛光 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 37 | 10 | 抛光 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 60 | 10 | 抛光 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 铝合金 | 37 | 10 | 静电喷涂 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 37 | 10 | 静电喷涂 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 60 | 10 | 静电喷涂 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | 铝合金 | 37 | 10 | 静电喷涂 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 37 | 10 | 静电喷涂 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 60 | 10 | 静电喷涂 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 110 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 125 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 135 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 125 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 135 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 160 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 170 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 160 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 170 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 200 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 210 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 200 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 210 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 250 | 铝合金 | 37 | 10 | 阳极氧化处理 | 260 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 250 | 铝合金 | 60 | 10 | 阳极氧化处理 | 260 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 150 | 铝合金 | 52 | 12 | 阳极氧化处理 | 162 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 150 | 铝合金 | 87 | 12 | 阳极氧化处理 | 162 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 188 | 铝合金 | 52 | 12 | 阳极氧化处理 | 200 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 188 | 铝合金 | 87 | 12 | 阳极氧化处理 | 200 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 238 | 铝合金 | 52 | 12 | 阳极氧化处理 | 250 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 238 | 铝合金 | 87 | 12 | 阳极氧化处理 | 250 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 288 | 铝合金 | 52 | 12 | 阳极氧化处理 | 300 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 288 | 铝合金 | 87 | 12 | 阳极氧化处理 | 300 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 90 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 80 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 90 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 110 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 110 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 120 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 120 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 130 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 130 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 125 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 135 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 125 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 135 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 160 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 170 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 160 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 170 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 200 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 210 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 200 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 210 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 250 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 镀铬处理 | 260 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 250 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 镀铬处理 | 260 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 150 | [钢] SUM22L | 52 | 12 | 镀铬处理 | 162 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 150 | [钢] SUM22L | 87 | 12 | 镀铬处理 | 162 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 188 | [钢] SUM22L | 52 | 12 | 镀铬处理 | 200 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 188 | [钢] SUM22L | 87 | 12 | 镀铬处理 | 200 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 238 | [钢] SUM22L | 52 | 12 | 镀铬处理 | 250 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 238 | [钢] SUM22L | 87 | 12 | 镀铬处理 | 250 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 288 | [钢] SUM22L | 52 | 12 | 镀铬处理 | 300 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | - | 288 | [钢] SUM22L | 87 | 12 | 镀铬处理 | 300 | 端面铣削型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 80 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 100 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 110 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 37 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | 10 | 120 | [钢] SUM22L | 60 | 10 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 80 | [不锈钢] SUS304 | 37 | 10 | 抛光 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 80 | [不锈钢] SUS304 | 60 | 10 | 抛光 | 90 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 100 | [不锈钢] SUS304 | 37 | 10 | 抛光 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 100 | [不锈钢] SUS304 | 60 | 10 | 抛光 | 110 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 110 | [不锈钢] SUS304 | 37 | 10 | 抛光 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 110 | [不锈钢] SUS304 | 40 | 10 | 抛光 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 110 | [不锈钢] SUS304 | 60 | 10 | 抛光 | 120 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 120 | [不锈钢] SUS304 | 37 | 10 | 抛光 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 120 | [不锈钢] SUS304 | 40 | 10 | 抛光 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 120 | [不锈钢] SUS304 | 60 | 10 | 抛光 | 130 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 125 | [不锈钢] SUS304 | 37 | 10 | 抛光 | 135 | 普通型 | |
有 | 当天 | - | 125 | [不锈钢] SUS304 | 60 | 10 | 抛光 | 135 | 普通型 |
Loading...
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [钢] SUM22L |
全高(mm) | 37 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 镀铬处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2500 |
尺寸 L(mm) | 90 | 种类 | 普通型 |
RoHS | 10 |
间距 P(mm) | 80 | 本体材质 | [钢] SUM22L | 全高(mm) | 37 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 镀铬处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 2500 |
尺寸 L(mm) | 90 | 种类 | 普通型 | RoHS | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
普通型 | 端面铣削型 | ||
①E-LUWAN | E-LUWANHM | SUM22L | 镀铬 |
②E-LUWANK | - | 或SUM24L | 四氧化三铁保护膜 |
③E-LUWANS | E-LUWANSHM | SUS304 | 抛光 |
④E-LUWANA | - | 铝合金 | 抛光 |
⑤E-LUWANEA | - | 本色阳极氧化处理 | |
⑥E-LUWANB | - | 静电喷涂(黑色亚光) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明