(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | W | L1 | S | J | D | T | t | A | L2 | 重量 | |
Type | L | (g) | |||||||||
E-LUWAKS | 76 | 24 | 90 | 52 | 12 | 32 | 36 | 1 | 11 | 60 | 49 |
94 | 110 | 64 | 12 | 38 | 42 | 1 | 11 | 74 | 59 | ||
115 | 25 | 135 | 90 | 12.2 | 50 | 55 | 1.2 | 12 | 102 | 88 |
型号 |
---|
E-LUWAKS76 |
E-LUWAKS94 |
E-LUWAKS115 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 尺寸 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 76 | 36 | 11 | 90 | |
有 | 当天 | 94 | 42 | 11 | 110 | |
有 | 当天 | 115 | 55 | 12 | 135 |
Loading...
间距 P(mm) | 76 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
全高(mm) | 36 | 本体种类 | 旋转拉手型 |
握柄直径 D(mm) | 11 | 安装方法 | 圆孔 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 收纳型 |
握柄截面形状 | [其它] 薄板形 | 尺寸 L(mm) | 90 |
间距 P(mm) | 76 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 全高(mm) | 36 |
本体种类 | 旋转拉手型 | 握柄直径 D(mm) | 11 | 安装方法 | 圆孔 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 收纳型 | 握柄截面形状 | [其它] 薄板形 |
尺寸 L(mm) | 90 |
Type | 材质 |
E-LUWAKS | SUS304 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明