(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·A) |
E-LUSAN80 |
型式 | L1 | 容许负载 | 参考重量 | 交货期 | ||||
Type | L | (N) | (g) | E-LUSAN | E-LUSANS | E-LUSANA | E-LUSANB | |
E-LUSAN (钢) E-LUSANS (不锈钢) E-LUSANA (铝合金) E-LUSANB (黑色铝合金) | 80 | 88 | 2500 | 76 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
100 | 108 | 88 | - | |||||
125 | 133 | 103 | - | |||||
160 | 168 | 125 | - | |||||
200 | 208 | 150 | - | |||||
250 | 258 | 180 | - |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 250 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 抛光 | |
有 | 当天 | 80 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 200 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 250 | 铝合金 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 80 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | |
有 | 当天 | 100 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | |
有 | 当天 | 125 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | |
有 | 当天 | 160 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | |
有 | 当天 | 200 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | |
有 | 当天 | 250 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 |
Loading...
间距 P(mm) | 250 | 本体材质 | [钢] SUM22L |
全高(mm) | 40 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 镀铬处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 2500 |
间距 P(mm) | 250 | 本体材质 | [钢] SUM22L | 全高(mm) | 40 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 内螺纹 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 镀铬处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 2500 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明