(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是经济型 小型尼龙拉手 外装型-型号E-LUPCNN的详情页。
内有型号E-LUPCNN的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
间距 P(mm) | 120 | 本体材质 | [尼龙] 玻璃纤维强化尼龙 |
全高(mm) | 41 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 200 |
间距 P(mm) | 120 | 本体材质 | [尼龙] 玻璃纤维强化尼龙 | 全高(mm) | 41 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 12 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 200 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明