(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 拉手颜色 | H | h | L | L1 | R | C | Lr | Lc | 容许负载 (N) | 重量 (g) | 交货期 | |||||
Type | A | B(黑色) | W(白色) | M(橙色) | R(红色) | G(绿色) | |||||||||||
E-LUPCN | 19 | B (黑色) W (白色) M (橙色) R (红色) G (绿色) | 36 | 30 | 90 | 108.5 | 5.5 | 9.5 | 11 | 6 | 500 | 23 | 库存品 | ||||
51 | 45 | 24 | |||||||||||||||
21 | 36 | 30 | 93.5 | 112 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 25 | ||||||||
51 | 45 | 28 | |||||||||||||||
26 | 41 | 34 | 117 | 139 | 8.5 | 13.3 | 15 | 9 | 38 | ||||||||
57 | 50 | 48 | |||||||||||||||
27 | 45 | 37 | 132 | 156 | 16 | 54 | |||||||||||
63 | 55 | 62 | |||||||||||||||
28 | 52 | 42 | 152 | 177 | 6.5 | 10.5 | 13 | 7 | 66 | 库存品 | - | - | - | - | |||
50 | 42 | 179 | 204 | 8.5 | 13.3 | 17 | 9 | 68 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | ||||
71 | 63 | 86 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 尺寸 L (mm) | 拉手颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 90 | 51 | 19 | 108.5 | 黑色 | |
有 | 当天 | 90 | 36 | 19 | 108.5 | 绿色 | |
有 | 当天 | 90 | 51 | 19 | 108.5 | 绿色 | |
有 | 当天 | 90 | 36 | 19 | 108.5 | 橙色 | |
有 | 当天 | 90 | 51 | 19 | 108.5 | 橙色 | |
有 | 当天 | 90 | 36 | 19 | 108.5 | 红色 | |
有 | 当天 | 90 | 51 | 19 | 108.5 | 红色 | |
有 | 当天 | 90 | 36 | 19 | 108.5 | 白色 | |
有 | 当天 | 90 | 51 | 19 | 108.5 | 白色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 36 | 21 | 112 | 黑色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 51 | 21 | 112 | 黑色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 36 | 21 | 112 | 绿色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 51 | 21 | 112 | 绿色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 36 | 21 | 112 | 橙色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 51 | 21 | 112 | 橙色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 36 | 21 | 112 | 红色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 51 | 21 | 112 | 红色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 36 | 21 | 112 | 白色 | |
有 | 当天 | 93.5 | 51 | 21 | 112 | 白色 | |
有 | 当天 | 117 | 57 | 26 | 139 | 黑色 | |
有 | 当天 | 117 | 41 | 26 | 139 | 绿色 | |
有 | 当天 | 117 | 57 | 26 | 139 | 绿色 | |
有 | 当天 | 117 | 41 | 26 | 139 | 橙色 | |
有 | 当天 | 117 | 57 | 26 | 139 | 橙色 | |
有 | 当天 | 117 | 41 | 26 | 139 | 红色 | |
有 | 当天 | 117 | 57 | 26 | 139 | 红色 | |
有 | 当天 | 117 | 41 | 26 | 139 | 白色 | |
有 | 当天 | 117 | 57 | 26 | 139 | 白色 | |
有 | 当天 | 132 | 45 | 27 | 156 | 黑色 | |
有 | 当天 | 132 | 63 | 27 | 156 | 黑色 | |
有 | 当天 | 132 | 45 | 27 | 156 | 绿色 | |
有 | 当天 | 132 | 63 | 27 | 156 | 绿色 | |
有 | 当天 | 132 | 45 | 27 | 156 | 橙色 | |
有 | 当天 | 132 | 63 | 27 | 156 | 橙色 | |
有 | 当天 | 132 | 45 | 27 | 156 | 红色 | |
有 | 当天 | 132 | 63 | 27 | 156 | 红色 | |
有 | 当天 | 132 | 45 | 27 | 156 | 白色 | |
有 | 当天 | 132 | 63 | 27 | 156 | 白色 | |
有 | 当天 | 179 | 71 | 28 | 204 | 黑色 | |
有 | 当天 | 179 | 50 | 28 | 204 | 绿色 | |
有 | 当天 | 179 | 71 | 28 | 204 | 绿色 | |
有 | 当天 | 179 | 50 | 28 | 204 | 橙色 | |
有 | 当天 | 179 | 71 | 28 | 204 | 橙色 | |
有 | 当天 | 179 | 50 | 28 | 204 | 红色 | |
有 | 当天 | 179 | 71 | 28 | 204 | 红色 | |
有 | 当天 | 179 | 50 | 28 | 204 | 白色 | |
有 | 当天 | 179 | 71 | 28 | 204 | 白色 |
Loading...
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | [尼龙] 玻璃纤维强化尼龙 |
全高(mm) | 51 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 19 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 500 |
尺寸 L(mm) | 108.5 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无螺栓、螺帽组件) |
拉手颜色 | 黑色 |
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | [尼龙] 玻璃纤维强化尼龙 | 全高(mm) | 51 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 19 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 500 |
尺寸 L(mm) | 108.5 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无螺栓、螺帽组件) | 拉手颜色 | 黑色 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
本体材质 | 玻璃纤维强化尼龙 | 本体种类 | 平面安装型 |
平面安装型种类 | U型 | 安装方法 | 圆孔 |
U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 方形 |
使用载荷(N) | 500 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无螺栓、螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明