(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type·L or P) |
E-LUPCFAN90 |
型式 | L1 | h | H | R | C | Lc | 重量 | 交货期 | |
Type | L | (g) | |||||||
E-LUPCFAN | 90 | 111 | 29 | 50 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 88 | 库存品 |
114 | 135 | 108 | |||||||
120 | 141 | 39 | 60 | 8.5 | 13.5 | 8.5 | 116 | ||
140 | 161 | 131 | 库存品 | ||||||
160 | 181 | 145 | |||||||
180 | 201 | 164 | |||||||
200 | 221 | 178 |
型号 |
---|
E-LUPCFAN90 |
E-LUPCFAN114 |
E-LUPCFAN120 |
E-LUPCFAN140 |
E-LUPCFAN160 |
E-LUPCFAN180 |
E-LUPCFAN200 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 90 | 50 | |
有 | 当天 | 114 | 50 | |
有 | 当天 | 120 | 60 | |
有 | 当天 | 140 | 60 | |
有 | 当天 | 160 | 60 | |
有 | 当天 | 180 | 60 | |
有 | 当天 | 200 | 60 |
Loading...
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | 酚醛树脂 |
全高(mm) | 50 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 32 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 |
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | 酚醛树脂 | 全高(mm) | 50 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 32 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明