(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | - | 基座选择 |
E-LUHFNGSG100 | - | G |
型式 | 基座选择 | L1 | 容许负载 | 参考重量 | 交货期 | ||
Type | L | (N) | (g) | ||||
E-LUHFNGG (钢) E-LUHFNSG (不锈钢) E-LUHFNEAG (铝合金) | 48 | G (锌压铸件) S (SUS304) | 86 | 2000 | 90 | 库存品 | |
66 | 104 | 100 | |||||
88 | 126 | 114 | |||||
100 | 138 | 122 | |||||
110 | 148 | 127 | |||||
120 | 158 | 134 | |||||
125 | 163 | 136 | |||||
160 | 198 | 158 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 本体材质 | 本体表面处理 | 附加功能 | 尺寸 L (mm) | 基座选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 86 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 48 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 86 | SUS304 | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 104 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 66 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 104 | SUS304 | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 126 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 88 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 126 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 138 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 100 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 138 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 148 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 110 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 148 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 158 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 120 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 158 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 163 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 125 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 163 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 198 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 160 | 铝合金 | 粉末喷涂 | - | 198 | SUS304 | |
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 86 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 48 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 86 | SUS304 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 104 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 66 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 104 | SUS304 | |
有 | 当天 | 88 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 126 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 88 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 126 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 138 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 100 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 138 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 148 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 110 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 148 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 158 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 120 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 158 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | 无 | 163 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 125 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 163 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 198 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 160 | [钢] SUM22L | 镀铬处理 | - | 198 | SUS304 | |
有 | 当天 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 86 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 48 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 86 | SUS304 | |
有 | 当天 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 104 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 66 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 104 | SUS304 | |
有 | 当天 | 88 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 126 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 88 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 126 | SUS304 | |
有 | 当天 | 100 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 138 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 100 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 138 | SUS304 | |
有 | 当天 | 110 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 148 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 110 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 148 | SUS304 | |
有 | 当天 | 120 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 158 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 120 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 158 | SUS304 | |
有 | 当天 | 125 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 163 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 125 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 163 | SUS304 | |
有 | 当天 | 160 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 198 | 锌压铸件 | |
有 | 当天 | 160 | [不锈钢] SUS304 | 抛光 | - | 198 | SUS304 |
Loading...
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 52 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | [异型] 异型 |
本体表面处理 | 粉末喷涂 | 附加功能 | - |
握柄截面形状 | 圆型 | 尺寸 L(mm) | 86 |
基座选择 | 锌压铸件 |
间距 P(mm) | 48 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 52 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 10 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | [异型] 异型 | 本体表面处理 | 粉末喷涂 |
附加功能 | - | 握柄截面形状 | 圆型 | 尺寸 L(mm) | 86 |
基座选择 | 锌压铸件 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明