(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | L1 | H | h | 容许负载 | 交货期 | ||||
Type | L | (N) | E-LUADL | E-LUADR | E-LUADLA | E-LUADEL | |||
L尺寸固定型 E-LUADL E-LUADR E-LUADLA E-LUADEL | 100 | 114 | 47 | 30 | 1200 | 库存品 | - | - | |
116 | 130 | 53 | 36 | 1200 | 库存品 | 库存品 | |||
132 | 146 | 55 | 38 | 800 | 库存品 | 库存品 | |||
150 | 164 | 67 | 50 | 600 | - | - | |||
164 | 178 | 57 | 40 | 600 | 库存品 | 库存品 | |||
196 | 210 | 57 | 40 | 390 | 库存品 | 库存品 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 本体表面处理 | 使用载荷 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 116 | 53 | 阳极氧化处理 | 1200 | |
有 | 当天 | 132 | 55 | 阳极氧化处理 | 800 | |
有 | 当天 | 164 | 57 | 阳极氧化处理 | 600 | |
有 | 当天 | 196 | 57 | 阳极氧化处理 | 390 | |
有 | 当天 | 100 | 47 | 滚筒抛光 | 1200 | |
有 | 当天 | 116 | 53 | 滚筒抛光 | 1200 | |
有 | 当天 | 132 | 55 | 滚筒抛光 | 800 | |
有 | 当天 | 150 | 67 | 滚筒抛光 | 600 | |
有 | 当天 | 164 | 57 | 滚筒抛光 | 600 | |
有 | 当天 | 196 | 57 | 滚筒抛光 | 390 | |
有 | 当天 | 116 | 53 | 抛光 | 1200 | |
有 | 当天 | 132 | 55 | 抛光 | 800 | |
有 | 当天 | 164 | 57 | 抛光 | 600 | |
有 | 当天 | 196 | 57 | 抛光 | 390 | |
有 | 当天 | 100 | 47 | 静电喷涂 | 1200 | |
有 | 当天 | 116 | 53 | 静电喷涂 | 1200 | |
有 | 当天 | 132 | 55 | 静电喷涂 | 800 | |
有 | 当天 | 150 | 67 | 静电喷涂 | 600 | |
有 | 当天 | 164 | 57 | 静电喷涂 | 600 | |
有 | 当天 | 196 | 57 | 静电喷涂 | 390 |
Loading...
间距 P(mm) | 116 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 53 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 26 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 阳极氧化处理 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 1200 |
间距 P(mm) | 116 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 53 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 26 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 阳极氧化处理 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | 圆型 | 使用载荷(N) | 1200 |
Type | 材质 | 表面处理 |
①E-LUADL | 铝合金 | 滚筒抛光 |
②E-LUADR | 静电喷涂(黑色亚光) | |
③E-LUADLA | 抛光 | |
④E-LUADEL | 阳极氧化处理 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明