(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 |
E-LHHDF19 |
型式 | 重量(g) | L | L1 | H | h | R | C | |
Type | A | |||||||
E-LHHDF E-LHHDFL E-LHHDFA | 19 | 64 | 90 | 107 | 41 | 29 | 5.3 | 9 |
20 | 110 | 93.5 | 112 | 44 | 31 | 6.5 | 10.5 | |
26 | 250 | 130 | 149 | 57 | 40 | 8.5 | 13.3 |
型号 |
---|
E-LHHDF19 |
E-LHHDF20 |
E-LHHDF26 |
E-LHHDFA19 |
E-LHHDFA20 |
E-LHHDFA26 |
E-LHHDFL19 |
E-LHHDFL20 |
E-LHHDFL26 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 90 | 41 | 19 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 93.5 | 44 | 20 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 130 | 57 | 26 | 静电喷涂 | |
有 | 当天 | 90 | 41 | 19 | 滚筒抛光 | |
有 | 当天 | 93.5 | 44 | 20 | 滚筒抛光 | |
有 | 当天 | 130 | 57 | 26 | 滚筒抛光 | |
有 | 当天 | 90 | 41 | 19 | 抛光 | |
有 | 当天 | 93.5 | 44 | 20 | 抛光 | |
有 | 当天 | 130 | 57 | 26 | 抛光 |
Loading...
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | 铝合金 |
全高(mm) | 41 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 19 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
U型种类 | [异型] 异型 | 本体表面处理 | 静电喷涂 |
握柄截面形状 | 圆型 | 适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无适用螺栓·螺帽组件) |
间距 P(mm) | 90 | 本体材质 | 铝合金 | 全高(mm) | 41 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 19 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
U型种类 | [异型] 异型 | 本体表面处理 | 静电喷涂 | 握柄截面形状 | 圆型 |
适用螺栓·螺帽组件 | 单件(无适用螺栓·螺帽组件) |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明