(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | |||
单衬型 | 双衬型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
E-LMK□□UU | E-LMK□□LUU | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
dr | D容差 | 全长 L | H | T | d | d1 | t | ||||||||
单衬型容差 | 双衬型容差 | 单衬型 无表面处理 | 双衬型 无表面处理 | 单衬型 有表面处理 | 双衬型 有表面处理 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | |||||||
6 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.013 | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | ±0.3 | 28 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 |
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | |||||||||||
10 | 19 | 29 | 55 | ±0.6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | ||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 42 | |||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | +0.003 -0.015 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | |
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | |||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | |||||||
35 | +0.003 -0.014 | +0.003 -0.016 | 52 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 70 | 135 | 82 | |||||
40 | 60 | 80 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | |||||||
50 | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.03 | 0 -0.032 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 100 | 192 | 116 |
内径圆直径 | P.C.D. | W | 偏心mm | 滚珠 | 垂直度 | 基本额定动负载 C(动)N | 基本额定动负载 Co(静)N | 方法兰 重量(g) | 双衬型静态容许力矩 | |||||
单衬型 | 双衬型 | 列数 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (N・m) | |||
6 | 20 | 22 | 0.024 | 0.028 | 4 | 0.024 | 0.028 | 206 | 324 | 265 | 529 | 18 | 25 | 2.18 |
8 | 24 | 25 | 265 | 431 | 380 | 784 | 29 | 43 | 4.31 | |||||
10 | 29 | 30 | 0.03 | 0.03 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 52 | 78 | 7.24 | |||
12 | 32 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 57 | 90 | 10.9 | |||||
13 | 33 | 34 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 72 | 108 | 11.6 | |||||
16 | 38 | 37 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 104 | 165 | 19.7 | ||||
20 | 43 | 42 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 145 | 225 | 26.8 | |
25 | 51 | 50 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 300 | 500 | 43.4 | ||||
30 | 60 | 58 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 375 | 590 | 82.8 | |||||
35 | 67 | 64 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 560 | 930 | 110 | |
40 | 78 | 75 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 880 | 1380 | 147 | |||||
50 | 98 | 92 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 2000 | 3400 | 397 |
型号 |
---|
C-LMK6UU |
C-LMK8UU |
C-LMK10LUU |
C-LMK10UU |
C-LMK12UU |
C-LMK16LUU |
C-LMK25LUU |
C-LMK25UU |
C-LMK30LUU |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外径 D (φ) | 滚珠循环类型 | 长度类型 | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 6 | 19 | 12 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 206 | 265 | -0.015 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 24 | 15 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 265 | 380 | -0.015 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 55 | 19 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 588 | 1100 | -0.018 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 29 | 19 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 372 | 549 | -0.015 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 30 | 21 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 412 | 598 | -0.018 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 70 | 28 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 1230 | 2350 | -0.018 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 112 | 40 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 40 | 1560 | 3140 | -0.021 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 59 | 40 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 30 | 980 | 1570 | -0.021 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 123 | 45 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 40 | 2490 | 5490 | -0.021 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 |
全长 L(mm) | 19 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 普通级 |
滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 标准法兰型 | 长度类型 | 单循环 |
偏心(μm) | 24 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 206 |
基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.015 |
法兰形状 | 方形法兰 | 滚珠材质 | SUJ2相当 |
保持器材质 | 树脂 | 密封 | 有密封 |
封入润滑脂 | 无 | 安装孔式样 | 标准沉孔 |
RoHS | 10 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 6 | 全长 L(mm) | 19 |
法兰种类 | 标准法兰型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | [铁] SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 12 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 滚珠循环类型 | 单循环(单衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 标准法兰型 | 长度类型 | 单循环 | 偏心(μm) | 24 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 206 | 基本额定静载荷(N) | 265 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.015 |
法兰形状 | 方形法兰 | 滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 封入润滑脂 | 无 | 安装孔式样 | 标准沉孔 |
RoHS | 10 |
型式 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | |||
单衬型 | 双衬型 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
E-LMK□□UU | E-LMK□□LUU | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
dr | D容差 | 全长 L | H | T | d | d1 | t | ||||||||
单衬型容差 | 双衬型容差 | 单衬型 无表面处理 | 双衬型 无表面处理 | 单衬型 有表面处理 | 双衬型 有表面处理 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | |||||||
6 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.013 | 12 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 19 | 35 | ±0.3 | 28 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 |
8 | 15 | 24 | 45 | 32 | |||||||||||
10 | 19 | 29 | 55 | ±0.6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | ||||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 42 | |||||||
13 | 23 | 32 | 61 | 43 | |||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 48 | |||||||||||
20 | +0.003 -0.013 | +0.003 -0.015 | 32 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 0 -0.021 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | |
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | |||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | |||||||
35 | +0.003 -0.014 | +0.003 -0.016 | 52 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 70 | 135 | 82 | |||||
40 | 60 | 80 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | |||||||
50 | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.03 | 0 -0.032 | 0 -0.028 | 0 -0.03 | 100 | 192 | 116 |
内径圆直径 | P.C.D. | W | 偏心mm | 滚珠 | 垂直度 | 基本额定动负载 C(动)N | 基本额定动负载 Co(静)N | 方法兰 重量(g) | 双衬型静态容许力矩 | |||||
单衬型 | 双衬型 | 列数 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (N・m) | |||
6 | 20 | 22 | 0.024 | 0.028 | 4 | 0.024 | 0.28 | 206 | 324 | 265 | 529 | 18 | 25 | 2.18 |
8 | 24 | 25 | 265 | 431 | 380 | 784 | 29 | 43 | 4.31 | |||||
10 | 29 | 30 | 0.03 | 0.03 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 52 | 78 | 7.24 | |||
12 | 32 | 32 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 57 | 90 | 10.9 | |||||
13 | 33 | 34 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 72 | 108 | 11.6 | |||||
16 | 38 | 37 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 104 | 165 | 19.7 | ||||
20 | 43 | 42 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 145 | 225 | 26.8 | |
25 | 51 | 50 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 300 | 500 | 43.4 | ||||
30 | 60 | 58 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 375 | 590 | 82.8 | |||||
35 | 67 | 64 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 560 | 930 | 110 | |
40 | 78 | 75 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 880 | 1380 | 147 | |||||
50 | 98 | 92 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 2000 | 3400 | 397 |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
规格 |
|
||
类型 | 法兰型 | 法兰种类 | 标准法兰型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | SUJ2相当 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 普通级 | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 标准法兰型 | 法兰形状 | 方形法兰 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 | 封入润滑脂 | 无 |
安装孔式样 | 标准沉孔 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明