(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
内接圆直径 dr (φ) :
全长 L (mm) :
外径 D (φ) :
滚珠循环类型 :
长度类型 :
偏心 (μm) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -dr[Φ:mm] | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | |||
6~50 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
图示 | 使用方法说明 |
直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | |
直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | |
直线轴承不适合反复插拔。 | |
将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
导向轴 直杆型 | 直线轴承固定座组件 加宽方型 | 直线轴承 标准型 直柱型 | ||
代表型号:SFJ20-75 | 代表型号:LHBB8 | 代表型号:LMU8 |
规格 |
|
||
类型 | 直通型 | 形式 | 标准型 |
外筒材质 | SUJ2相当 | 外筒表面处理 | 无表面处理 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 普通级 |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 直柱型 |
滚珠材质 | SUJ2相当 | 保持器材质 | 树脂 |
密封 | 有密封 |
型号 |
---|
C-LM6LUU |
C-LM8UU |
C-LM10LUU |
C-LM12LUU |
C-LM16LUU |
C-LM16UU |
C-LM25LUU |
C-LM30LUU |
C-LM30UU |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外径 D (φ) | 滚珠循环类型 | 长度类型 | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 6 | 35 | 12 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 324 | 529 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 24 | 15 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 265 | 380 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 55 | 19 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 588 | 1100 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 57 | 21 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 657 | 1200 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 70 | 28 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 30 | 1230 | 2350 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 37 | 28 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 24 | 775 | 1180 | +0.003 -0.012 | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 112 | 40 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 40 | 1560 | 3140 | +0.003 -0.013 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 123 | 45 | 双循环(双衬型) | 双循环 | 40 | 2490 | 5490 | +0.003 -0.013 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 64 | 45 | 单循环(单衬型) | 单循环 | 30 | 1570 | 2740 | +0.003 -0.013 |
Loading...
外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境温度 | 附件 | ||
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 | ||
相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无表面处理 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 密封圈 材质 丁腈橡胶 |
D容差 | 全长 L (单衬型 ) | 全长 L(双衬型) | B | ||||||||||
dr | 容差 | 单衬型 无表面处理 | 双衬型 无表面处理 | 单衬型 有表面处理 | 双衬型 有表面处理 | 单衬型 容差 | 双衬型 容差 | 单衬型 | 双衬型 | 容差 | |||
5 | +0.003 -0.012 | 10 | 0 -0.013 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 0 -0.015 | 15 | 0.2 -0.4 | 28 | 0.3 -0.6 | 8 | 18.2 | 0 -0.4 |
6 | 12 | 19 | 35 | 11.3 | 24.8 | ||||||||
8 | 15 | 24 | 45 | 15.3 | 32.8 | ||||||||
10 | 19 | 0 -0.015 | 0 -0.016 | 0 -0.016 | 29 | 55 | 19.4 | 41.4 | |||||
12 | 21 | 0 -0.018 | 30 | 57 | 20.4 | 43.4 | |||||||
13 | 23 | 32 | 61 | ||||||||||
16 | 28 | 37 | 70 | 23.3 | 49.8 | ||||||||
20 | +0.003 -0.013 | 32 | 0 -0.018 | 0 -0.021 | 0 -0.018 | 0 -0.019 | 42 | 80 | 27.3 | 57.8 | |||
25 | 40 | 59 | 0.2 -0.5 | 112 | 0.3 -0.7 | 37.3 | 78.3 | 0 -0.5 | |||||
30 | 45 | 64 | 123 | 40.8 | 85.3 | ||||||||
35 | +0.003 -0.014 | 52 | 0 -0.025 | 0 -0.028 | 0 -0.023 | 0 -0.025 | 70 | 135 | 45.3 | 94.8 | |||
40 | 60 | 80 | 151 | 56.3 | 116.8 | ||||||||
50 | +0.003 -0.015 | 80 | 0 -0.028 | 0 -0.032 | 0 -0.025 | 0 -0.03 | 100 | 192 | 68.8 | 142.8 |
内径圆直径 | W | D1 | 偏心mm | 滚珠 | 基本额定动负载 C(动)N | 基本额定动负载 Co(静)N | 重量(g) | 双衬型静态容许力矩 | ||||
单衬型 | 双衬型 | 列数 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | 单衬型 | 双衬型 | (N・m) | |||
5 | 1.1 | 9.6 | 0.024 | 0.03 | 4 | 167 | 263 | 206 | 412 | 4 | 11 | 1.38 |
6 | 11.5 | 206 | 324 | 265 | 529 | 8.5 | 16 | 2.18 | ||||
8 | 14.3 | 265 | 431 | 380 | 784 | 17 | 31 | 4.31 | ||||
10 | 1.3 | 18 | 372 | 588 | 549 | 1100 | 31 | 62 | 7.24 | |||
12 | 20 | 412 | 657 | 598 | 1200 | 41 | 80 | 10.9 | ||||
13 | 22 | 510 | 813 | 784 | 1570 | 46 | 90 | 11.6 | ||||
16 | 1.6 | 27 | 5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 73 | 145 | 19.7 | ||
20 | 30.5 | 0.03 | 0.04 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 98 | 180 | 26.8 | ||
25 | 1.85 | 38 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 236 | 440 | 43.4 | ||
30 | 43 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 262 | 480 | 82.8 | ||||
35 | 2.1 | 49 | 0.035 | 0.045 | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | 425 | 795 | 110 | |
40 | 57 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | 654 | 1170 | 147 | ||||
50 | 2.6 | 76.5 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | 1700 | 3100 | 397 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空