(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
L | H | h | A | L1 | R | C | Lr | Lc |
120 | 40 | 30 | 22 | 140 | 8.5 | 13 | 16 | 8 |
160 | 48 | 30 | 29 | 180 | 8.5 | 15 | 16 | 8 |
180 | 48 | 30 | 29 | 200 | 8.5 | 15 | 16 | 8 |
型号 |
---|
E-LUPCB120 |
E-LUPCB160 |
E-LUPCB180 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 间距 P (mm) | 全高 (mm) | 握柄直径 D (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 120 | 40 | 22 | |
有 | 当天 | 160 | 48 | 29 | |
有 | 当天 | 180 | 48 | 29 |
Loading...
间距 P(mm) | 120 | 本体材质 | [ABS] ABS |
全高(mm) | 40 | 本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 |
握柄直径 D(mm) | 22 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 |
本体表面处理 | 无 | 附加功能 | 无 |
握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 300 |
拉手颜色 | 黑色 |
间距 P(mm) | 120 | 本体材质 | [ABS] ABS | 全高(mm) | 40 |
本体种类 | [平面安装型] 平面安装型 | 握柄直径 D(mm) | 22 | 平面安装型种类 | [U型] U型 |
安装方法 | 圆孔 | U型种类 | 直棒型 | 本体表面处理 | 无 |
附加功能 | 无 | 握柄截面形状 | [方形] 方形 | 使用载荷(N) | 300 |
拉手颜色 | 黑色 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明