(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是经济型 嵌入式拉手 锥形-型号E-LUWUASPS130的详情页。
内有型号E-LUWUASPS130的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
间距 P(mm) | 100 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 嵌入型 | 安装方法 | 外螺纹 |
本体表面处理 | 发纹处理 | 间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 65 |
尺寸 L(mm) | 130 | 尺寸 W(mm) | 85 |
安装部深度 T(mm) | 21 | RoHS | 10 |
间距 P(mm) | 100 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 嵌入型 |
安装方法 | 外螺纹 | 本体表面处理 | 发纹处理 | 间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 65 |
尺寸 L(mm) | 130 | 尺寸 W(mm) | 85 | 安装部深度 T(mm) | 21 |
RoHS | 10 |
材质 | 精加工 |
SUS304 | 发纹处理 |
型号 | L | P | S | L1 | L2 |
E-LUWUASPS130 | 130 | 110 | 91 | 61 | 60 |
规格 |
|
||
间距 P(mm) | 100 | 本体材质 | SUS304 |
本体种类 | 嵌入型 | 安装方法 | 外螺纹 |
本体表面处理 | 发纹处理 | 间距 P2(短边)*4孔时(mm) | 65 |
尺寸 L(mm) | 130 | 尺寸 W(mm) | 85 |
安装部深度 T(mm) | 21 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明