(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 嵌入式拉手 薄型

经济 根据数量多少打折 RoHS

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 嵌入式拉手 薄型-型号E-LUWAUNS90的详情页。
内有型号E-LUWAUNS90的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
1个备选型号

E-LUWAUNS90

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 嵌入式拉手 薄型-型号E-LUWAUNS90的详情页。
内有型号E-LUWAUNS90的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
■规格表
型式PSL1L2
TypeL
E-LUWAUNS909074586160
E-LUWAUNS120120100869188
型号
E-LUWAUNS90
型号数量折扣一般
发货日
RoHS间距 P
(mm)
尺寸 L
(mm)
当天 1074 90

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

根据规格查找同类商品>
间距 P(mm) 74 本体材质 [不锈钢] SUS304
本体种类 嵌入型 安装方法 外螺纹
本体表面处理 发纹处理 尺寸 L(mm) 90
尺寸 W(mm) 60 安装部深度 T(mm) 15
RoHS 10
间距 P(mm) 74 本体材质 [不锈钢] SUS304 本体种类 嵌入型
安装方法 外螺纹 本体表面处理 发纹处理 尺寸 L(mm) 90
尺寸 W(mm) 60 安装部深度 T(mm) 15 RoHS 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
经济型 嵌入式拉手 薄型
该商品被广泛运用在工业自动化设备各类门上。
主体部为不锈钢304材质,经久耐用。
商品外观参考

产品概述
经济型 嵌入式拉手 薄型商品外观参考
产品特点
【特点】
经济型 嵌入式拉手 薄型为目前市面上相对来讲较为经济、性价比较高的一款商品。
按外形尺寸可以分为两种规格,L分别为90mm&120mm,暂不接受其他规格的尺寸定制。
螺丝,螺母通过优化焊接方法,确保不易脱丝,并且控制安装间距。
产品特点
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品

【材质表】
 材质精加工
304发纹处理
尺寸图
商品尺寸概述如下:
尺寸图
规格概述
商品规格如下:
型号LPSL1L2
E-LUWAUNS909074586160
E-LUWAUNS120120100869188
使用案例
使用案例图
注意事项
嵌入式拉手需要确认嵌入部挖孔空间,以免发生干涉问题,请选择内部空间充裕的部位安装。
商品非气密型商品,请注意选购。

基本信息

规格
RoHS
本体材质 SUS304 本体种类 嵌入型
安装方法 外螺纹 本体表面处理 发纹处理
尺寸 W(mm) 60 安装部深度 T(mm) 15

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 该款经济型 嵌入式拉手 薄型产品出货时是否配有安装螺栓?
该产品为经济型产品,出货时不配有螺母出货。
螺母的型号选用可结合拉手尺寸图螺栓尺寸进行选型。
2、 该款嵌入式拉手 薄型产品除了规格表中的尺寸外可否接受定制?
该商品暂时不支持特殊订单定制长度。
现状外形尺寸只有2种规格,外形长度L寸法分别为90mm&120mm。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
1个备选型号

E-LUWAUNS90

无匹配数据
复制
已复制
重新选型

本页是经济型 嵌入式拉手 薄型-型号E-LUWAUNS90的详情页。
内有型号E-LUWAUNS90的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 间距 P(mm)

    74

    100

  • 尺寸 L(mm)

    90

    120

  • 类型

    E-LUWAUNS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。