(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 类型 | 检测方式 | 检测距离(MAX) | 输出 | ||
E-MSMTN11-2M | NPN型 | 对射 | 5m | NO/NC |
型号 | E-MSMDN11-2M | E-MSMDN12-2M | E-MSMDP11-2M | E-MSMDP12-2M | E-MSMTN11-2M | E-MSMTP11-2M | |||||||||||||
检测方式 | 漫反射型 | 对射型 | |||||||||||||||||
输出类型 | NPN | PNP | NPN | PNP | |||||||||||||||
检测距离 | 100mm | 400mm | 100mm | 400mm | 5m | ||||||||||||||
检测物体 | 100X100mm白色画纸 | 直径12mm以上不透明物体 | |||||||||||||||||
消耗电流 | ≤25mA | ≤45mA | |||||||||||||||||
光源 | GaAs红外发光二极管(850mm) | ||||||||||||||||||
响应时间 | 动作/回复各1.0ms以下 | ||||||||||||||||||
电源电压 | DC5-24V | ||||||||||||||||||
控制输出 | 3-100mA(残留电压1V以下) | ||||||||||||||||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | ||||||||||||||||||
动作形态 | 同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON) | ||||||||||||||||||
保护回路 | 浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护 | ||||||||||||||||||
环境温度/湿度 | -25-+55℃/35-85%RH | ||||||||||||||||||
环境照度影响 | 白炽灯3000LX以下 日光:10000LX以下 | ||||||||||||||||||
耐电压 | AC1000V,50/60Hz,1min充电部与外壳间 | ||||||||||||||||||
振动(耐久) | 10-55Hz,上下双振幅1.5mm,在X,Y,Z各个方向1h | ||||||||||||||||||
冲击(耐久) | 500m/s2,在X,Y,Z各个方向各3次 | ||||||||||||||||||
连接方式 | 导线引出型(2m) |
检测距离(mm) | 5000 | 种类 | 光电传感器 |
输出模式 | NPN | 安装螺纹 | M18X1.0 |
检测距离(mm) | 5000 | 种类 | 光电传感器 | 输出模式 | NPN |
安装螺纹 | M18X1.0 |
型号 | 类型 | 检测方式 | 检测距离(MAX) | 输出 | ||
E-MSMTN11-2M | NPN型 | 对射 | 5m | NO/NC | ||
E-MSMTP11-2M | PNP型 |
检测距离(mm) | 5000 | 种类 | 光电传感器 |
安装螺纹 | M18X1.0 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明