(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式Type | d | S | L | ℓ | B | 超轻载型 | 轻载型 | 重载型 | 超重载型 | |||||||
Type | M (粗牙螺纹) | 袋装数量 | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | 负载(N) | ||||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||
(金属球头) E-LBPY E-LBPJF E-LBSJF E-LBPW (树脂球头) E-LNBPS E-LNBPJ E-LNBSJ E-LNBPW | *3 | 10P | 1.5 | 0.4 | 7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.64 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | |
4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |||
5 | 3 | 1.1 | 12 | 2 | 2.5 | 1 | 3.12 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | |||
6 | 3.5 | 1.2 | 13 | 2.5 | 3 | 1.6 | 4.85 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | |||
8 | 5 | 1.7 | 15 | 4 | 2.4 | 6.36 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | ||||
10 | 6 | 2.2 | 16 | 3 | 5 | 3 | 8.1 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 23.5 | 58.7 | |||
12 | 8 | 2.7 | 20 | 3 | 6 | 3.5 | 9.68 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 62.3 | |||
16 | 5P | 10 | 3.7 | 25 | 3 | 8 | 5.7 | 15.8 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116 |
型号Type | 主体 | 球头 | 弹簧 | |||||
材质 | 表面处理 | 硬度 | 材质 | 硬度 | 材质 | |||
金属球头 | 超轻载 | E-LBPY | SCM435 | 发黑 | 29~35HRC | SUJ2 | 55HRC~ | SWP-B |
轻载 | E-LBPJF | |||||||
重载 | E-LBSJF | SUS304 | - | |||||
超重载 | E-LBPW | SCM435 | 电镀镍 | |||||
树脂球头 | 超轻载 | E-LNBPS | S45C | 发黑 | 29~35HRC | POM | - | SWP-B |
轻载 | E-LNBPJ | |||||||
重载 | E-LNBSJ | |||||||
超重载 | E-LNBPW |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径 (mm) | 行程S (mm) | 前端材质 | 主体材质 | 防松功能 | 前端热处理 | 本体表面处理 | 初始载荷 (N) | 最大载荷 (N) | 负载类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 2 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2 | 4.9 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.9 | 9.8 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4.9 | 14.7 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6.9 | 19.6 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8.8 | 24.5 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 9.8 | 29.4 | 轻载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15.7 | 49 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 镀镍 | 2.2 | 5 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 镀镍 | 2.5 | 12.5 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 11.2 | 24.1 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 17.7 | 33.4 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 21.4 | 45.3 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 23.5 | 58.7 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 24.1 | 62.3 | 超重载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 镀镍 | 43.6 | 116 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.3 | 0.64 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 钢 | 钢 | 无 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.6 | 1.6 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 3.12 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.6 | 4.85 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.4 | 6.36 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 8.1 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3.5 | 9.68 | 超轻载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 钢 | 钢 | 有 | 淬火 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5.7 | 15.8 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 3 | 0.4 | 钢 | 不锈钢 | 无 | 淬火 | 无 | 1.5 | 2.9 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 钢 | 不锈钢 | 无 | 淬火 | 无 | 3.9 | 9.8 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 4.9 | 19.6 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 9.8 | 29.4 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 12.7 | 39.2 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 18.6 | 49 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 19.6 | 58.8 | 重载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 钢 | 不锈钢 | 有 | 淬火 | 无 | 29.4 | 98 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 树脂 | 钢 | 无 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2 | 4.9 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.9 | 9.8 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4.9 | 14.7 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 6.9 | 19.6 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 8.8 | 24.5 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 9.8 | 29.4 | 轻载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 15.7 | 49 | 轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 树脂 | 钢 | 无 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 0.6 | 1.6 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1 | 3.12 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 1.6 | 4.85 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.4 | 6.36 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3 | 8.1 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3.5 | 9.68 | 超轻载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 5.7 | 15.8 | 超轻载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 树脂 | 钢 | 无 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 2.5 | 12.5 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 11.2 | 24.1 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 17.7 | 33.4 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 21.4 | 45.3 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 23.5 | 58.7 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 24.1 | 62.3 | 超重载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 43.6 | 116 | 超重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 4 | 0.8 | 树脂 | 钢 | 无 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 3.9 | 9.8 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 5 | 1.1 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 4.9 | 19.6 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 6 | 1.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 9.8 | 29.4 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 8 | 1.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 12.7 | 39.2 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 10 | 2.2 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 18.6 | 49 | 重载型 | |
10个装 | 有 | 当天 | 12 | 2.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 19.6 | 58.8 | 重载型 | |
5个装 | 有 | 当天 | 16 | 3.7 | 树脂 | 钢 | 有 | 无 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 29.4 | 98 | 重载型 |
Loading...
安装方法 | 螺丝(内六角) | 外径(mm) | 3 |
行程S(mm) | 0.4 | 前端材质 | 钢 |
主体材质 | 钢 | 防松功能 | 无 |
初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火 |
本体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 前端表面处理 | 无 |
初始载荷(N) | 1 | 最大载荷(N) | 2 |
负载类型 | 轻载型 |
安装方法 | 螺丝(内六角) | 外径(mm) | 3 | 行程S(mm) | 0.4 |
前端材质 | 钢 | 主体材质 | 钢 | 防松功能 | 无 |
初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 前端热处理 | 淬火 | 本体表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
前端表面处理 | 无 | 初始载荷(N) | 1 | 最大载荷(N) | 2 |
负载类型 | 轻载型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明