(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 球头柱塞 外六角螺栓型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
22个备选型号

E-LBPHH4-10

E-LBPHH4-15

E-LBPHH4-20

E-LBPHH5-15

E-LBPHH5-20

E-LBPHH6-15

E-LBPHH6-20

E-LBPHH8-15

E-LBPHH8-20

E-LBPHH10-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
外六角螺丝型
尺寸图
L公差:0
           -0.7
规格表
规格表
型式LdSBCH弹力(N)
TypeM (粗牙螺纹)1H
min.max.
E-LBPHL
E-LBPHH
4101520     2.50.878.12.83.99.8
5 *15(16)20     31.189.23.54.919.6
6 *15(16)20     31.21011.549.829.4
8 *15(16)20     41.713155.512.739.2
10  20     52.21719.6718.649
12   25   7.12.71921.9819.658.8
*  M指定M5/M6/M8,L=15时,实际为长度16的类似品,螺丝实际使用时可调整长度,不影响客户使用。

材质规格
Type主体球头弹簧
 材质 表面处理 材质 硬度 材质
E-LBPHLSCM435发黑SUJ255HRC~SWP-B
E-LBPHH镀镍55HRC~
型号
E-LBPHH4-10
E-LBPHH4-15
E-LBPHH4-20
E-LBPHH5-15
E-LBPHH5-20
E-LBPHH6-15
E-LBPHH6-20
E-LBPHH8-15
E-LBPHH8-20
E-LBPHH10-20
E-LBPHH12-25
E-LBPHL4-10
E-LBPHL4-15
E-LBPHL4-20
E-LBPHL5-15
E-LBPHL5-20
E-LBPHL6-15
E-LBPHL6-20
E-LBPHL8-15
E-LBPHL8-20
E-LBPHL10-20
E-LBPHL12-25
型号数量折扣一般
发货日
外径
(mm)
行程S
(mm)
本体表面处理 初始载荷
(N)
最大载荷
(N)
长度 L
(mm)
当天 4 0.8 化学镀镍 3.9 9.8 10
当天 4 0.8 化学镀镍 3.9 9.8 15
当天 4 0.8 化学镀镍 3.9 9.8 20
当天 5 1.1 化学镀镍 4.9 19.6 15
当天 5 1.1 化学镀镍 4.9 19.6 20
当天 6 1.2 化学镀镍 9.8 29.4 15
当天 6 1.2 化学镀镍 9.8 29.4 20
当天 8 1.7 化学镀镍 12.7 39.2 15
当天 8 1.7 化学镀镍 12.7 39.2 20
当天 10 2.2 化学镀镍 18.6 49 20
当天 12 2.7 化学镀镍 19.6 58.8 25
当天 4 0.8 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.9 9.8 10
当天 4 0.8 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.9 9.8 15
当天 4 0.8 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 3.9 9.8 20
当天 5 1.1 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 4.9 19.6 15
当天 5 1.1 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 4.9 19.6 20
当天 6 1.2 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 9.8 29.4 15
当天 6 1.2 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 9.8 29.4 20
当天 8 1.7 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12.7 39.2 15
当天 8 1.7 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 12.7 39.2 20
当天 10 2.2 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 18.6 49 20
当天 12 2.7 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 19.6 58.8 25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

安装方法 螺栓(端盖) 外径(mm) 4
行程S(mm) 0.8 前端材质
主体材质 防松功能
初始载荷(范围)(N) 0.01~50 前端热处理 淬火
本体表面处理 化学镀镍 前端表面处理
初始载荷(N) 3.9 最大载荷(N) 9.8
长度 L(mm) 10
安装方法 螺栓(端盖) 外径(mm) 4 行程S(mm) 0.8
前端材质 主体材质 防松功能
初始载荷(范围)(N) 0.01~50 前端热处理 淬火 本体表面处理 化学镀镍
前端表面处理 初始载荷(N) 3.9 最大载荷(N) 9.8
长度 L(mm) 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
♢球头柱塞,又称作波珠螺丝、波仔螺丝、定位珠、碰珠、钢珠紧定弹簧螺丝等,依靠弹簧将前端球头顶出一定的行程,可用于工件的临时定位,分度调整等。
♢次系列采用螺栓状设计,可轻松进行前端定位。
产品特点
♢螺栓状设计,分为内六角型和外六角型。
♢负载有轻载型和重载型两种,表面处理有无点解镀镍和四氧化三铁保护膜处理。
♢相同螺纹尺寸有多种长度可供选择。
♢球头柱塞结构简单,先端球头依靠内部弹簧顶出固定的行程,克服弹力压入球头即可释放。
使用案例
传感器使用案例

基本信息

安装方法 螺栓(端盖) 前端材质
主体材质 防松功能
初始载荷(范围)(N) 0.01~50 前端热处理 淬火
前端表面处理

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 球头柱塞的作用?
规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。
2、 弹簧柱塞的作用?
前端呈销型,可用于顶出工件或挡块。
3、 负载min和max是什么含义?
负载min表示初始负载值,max表示球头最大压入限度时的负载值。
4、 球头柱塞的防松动处理是指什么?
利用填充在微胶囊中的厌性气体粘合剂进行固定。一旦松动后将会失效,所以需要使用螺纹用厌气性粘合剂。超过25摄氏度,72小时的条件下放置时,防松动效果最理想。
5、 旋钮柱塞是否可以承受径向力?
不可以,只能承受轴向力。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
22个备选型号

E-LBPHH4-10

E-LBPHH4-15

E-LBPHH4-20

E-LBPHH5-15

E-LBPHH5-20

E-LBPHH6-15

E-LBPHH6-20

E-LBPHH8-15

E-LBPHH8-20

E-LBPHH10-20

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 外径(mm)

    4

    5

    6

    8

    10

    12

  • 行程S(mm)

    0.8

    1.1

    1.2

    1.7

    2.2

    2.7

  • 本体表面处理

    四氧化三铁保护膜(发黑处理)

    化学镀镍

  • 初始载荷(N)

    3.9

    4.9

    9.8

    12.7

    18.6

    19.6

  • 长度 L(mm)

    10

    15

    20

    25

  • 类型

    E-LBPHH

    E-LBPHL

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。