(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | 负载(N) | ||
Type | H | min. | max. |
(钢制凸销) E-LPJSB (树脂凸销) E-LNPSB | 10 | 5.8 | 15.5 |
15 | |||
20 |
Type | 主体 | 销 | 弹簧 | ||||
材质 | 处理 | 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | ||
钢制凸销 | E-LPJSB | 1215 | 电镀镍 | 45# | 45~55HRC | 电镀镍 | SUS304 |
树脂凸销 | E-LNPSB | POM | - | - |
行程(mm) | 5 | 前端材质 | 树脂 |
主体材质 | 钢 | 安装方法 | 螺丝固定型 |
初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 主体表面处理 | 镀镍 |
前端表面处理 | 无 | 初始载荷(N) | 5.8 |
最大载荷(N) | 15.5 | 销轴高度H(mm) | 10 |
行程(mm) | 5 | 前端材质 | 树脂 | 主体材质 | 钢 |
安装方法 | 螺丝固定型 | 初始载荷(范围)(N) | 0.01~50 | 主体表面处理 | 镀镍 |
前端表面处理 | 无 | 初始载荷(N) | 5.8 | 最大载荷(N) | 15.5 |
销轴高度H(mm) | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明