(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 导向轴支座 T型 开口型 加厚型

经济 根据数量多少打折 RoHS 标准加工品
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 经济型 导向轴支座 T型 开口型 加厚型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
孔径 D (φ) :
表面处理 :
高度 H (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

孔径 D (φ) :

10
12
15
16
20
25
30
35
40
50
查看全部(10)

表面处理 :

四氧化三铁保护膜(发黑处理)
无电解镀镍
查看全部(2)

高度 H (mm) :

10
15
20
25
30
40
50
60
80
查看全部(9)

类型 :

E-SHSTBN
E-SHSTMN
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 121个备选型号

    E-SHSTBN10-10

    E-SHSTBN10-15

    E-SHSTBN10-20

    E-SHSTBN10-25

    E-SHSTBN10-30

    E-SHSTBN10-40

    E-SHSTBN10-50

    E-SHSTBN10-60

    E-SHSTBN12-10

    E-SHSTBN12-15

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
导向轴支座在对导向轴起到支撑及固定作用的同时还能承受一定的载荷。
产品特点
特点1: T型导向轴支座即便周边空间较小,亦可安装使用。T型更适用于前后空间较小的情况。
特点2: 开口型导向轴支座可在不损伤轴的情况下实现联接。
特点3: 加厚型对于导向的距离有所增长,支撑稳定。
特点4: T型导向轴支座内径从10~50不等可供选择(实际尺寸请参照目录)。
特点5: 可利用安装孔(通孔)的间隙进行微调,可实现现场定位。
尺寸图
米思米导向轴支座尺寸图
规格概述
Type 材质 表面处理 附件内径D
E-SHSTBN一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓10~50
E-SHSTMN无电解镀镍1个内六角螺栓
D尺寸30~50有2个附属螺栓。
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者奥氏体不锈钢系材质或者铝合金材质的产品。
 表面处理和防锈方法请参考金属材料及表面处理的防锈性能及保养
使用案例
导向轴支座使用案例■机构名称
检查投入桌。

■机构功能
为检查线路板特定位置的图像,把待检查品运送至检查位置的组件。
从照相机上取得图片资料后,用气缸回到滑动导轨的前部。
材前工序、后工序的装载机上进行工件的搬入・搬出。

■导向轴支座的作用
用导向轴支座固定检查机构,便于拆卸,相关机构可重复使用。

了解详情,请点击检查投入桌
注意事项
1.安装孔D按容差H8加工后,再进行开口加工,有可能因加工增至H9左右。
2.如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或者奥氏体不锈钢系材质或者铝合金材质的产品。
相关文件
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
导向轴支座应用于智能手机行业 方形法兰导向轴支座应用于电子电器行业 圆法兰型组件安装用底座应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
底座用支柱应用于汽车行业 安装用底座应用于机器人行业 底座用支架应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型 导向轴支座 T型 开口型 支柱固定夹
米思米制支柱支架组件厂家直销 MISUMI原厂销售仪器安装用底座调整块 支柱支架组件
代表型号:BGRAB6000ZZ 代表型号:SHSTM8-25 代表型号:KDST20

基本信息

规格
RoHS 标准加工品
形状 T形 轴紧固方式 开口型
材质 一般结构用钢或碳素钢 类型 机械加工件
厚度 壁厚 定位孔
夹紧把手 安装孔种类 通孔型

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    过滤规格和尺寸确定型号后,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
E-SHSTBN10-10
E-SHSTBN10-15
E-SHSTBN10-20
E-SHSTBN10-25
E-SHSTBN10-30
E-SHSTBN10-40
E-SHSTBN10-50
E-SHSTBN10-60
E-SHSTBN12-10
E-SHSTBN12-15
E-SHSTBN12-20
E-SHSTBN12-25
E-SHSTBN12-30
E-SHSTBN12-40
E-SHSTBN12-50
E-SHSTBN12-60
E-SHSTBN15-15
E-SHSTBN15-20
E-SHSTBN15-25
E-SHSTBN15-30
E-SHSTBN15-40
E-SHSTBN15-50
E-SHSTBN15-60
E-SHSTBN16-15
E-SHSTBN16-20
E-SHSTBN16-25
E-SHSTBN16-30
E-SHSTBN16-40
E-SHSTBN16-50
E-SHSTBN16-60
E-SHSTBN20-20
E-SHSTBN20-25
E-SHSTBN20-30
E-SHSTBN20-40
E-SHSTBN20-50
E-SHSTBN20-60
E-SHSTBN20-80
E-SHSTBN25-20
E-SHSTBN25-25
E-SHSTBN25-30
E-SHSTBN25-40
E-SHSTBN25-50
E-SHSTBN25-60
E-SHSTBN25-80
E-SHSTBN30-25
E-SHSTBN30-30
E-SHSTBN30-40
E-SHSTBN30-50
E-SHSTBN30-60
E-SHSTBN30-80
E-SHSTBN35-25
E-SHSTBN35-30
E-SHSTBN35-40
E-SHSTBN35-50
E-SHSTBN35-60
E-SHSTBN35-80
E-SHSTBN40-30
E-SHSTBN40-40
E-SHSTBN40-50
E-SHSTBN50-40
E-SHSTBN50-50
E-SHSTMN10-10
E-SHSTMN10-15
E-SHSTMN10-20
E-SHSTMN10-25
E-SHSTMN10-30
E-SHSTMN10-40
E-SHSTMN10-60
E-SHSTMN12-10
E-SHSTMN12-15
E-SHSTMN12-20
E-SHSTMN12-25
E-SHSTMN12-30
E-SHSTMN12-40
E-SHSTMN12-50
E-SHSTMN12-60
E-SHSTMN15-15
E-SHSTMN15-20
E-SHSTMN15-25
E-SHSTMN15-30
E-SHSTMN15-40
E-SHSTMN15-50
E-SHSTMN15-60
E-SHSTMN16-15
E-SHSTMN16-20
E-SHSTMN16-25
E-SHSTMN16-30
E-SHSTMN16-40
E-SHSTMN16-50
E-SHSTMN16-60
型号数量折扣一般
发货日
RoHS孔径 D
(φ)
表面处理 高度 H
(mm)
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1010 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 10
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1012 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1015 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 15
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1016 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1020 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 80
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 20
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1025 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 80
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1030 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 80
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 25
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 60
当天 1035 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 80
当天 1040 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 30
当天 1040 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1040 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1050 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 40
当天 1050 四氧化三铁保护膜(发黑处理) 50
当天 1010 无电解镀镍 10
当天 1010 无电解镀镍 15
当天 1010 无电解镀镍 20
当天 1010 无电解镀镍 25
当天 1010 无电解镀镍 30
当天 1010 无电解镀镍 40
当天 1010 无电解镀镍 60
当天 1012 无电解镀镍 10
当天 1012 无电解镀镍 15
当天 1012 无电解镀镍 20
当天 1012 无电解镀镍 25
当天 1012 无电解镀镍 30
当天 1012 无电解镀镍 40
当天 1012 无电解镀镍 50
当天 1012 无电解镀镍 60
当天 1015 无电解镀镍 15
当天 1015 无电解镀镍 20
当天 1015 无电解镀镍 25
当天 1015 无电解镀镍 30
当天 1015 无电解镀镍 40
当天 1015 无电解镀镍 50
当天 1015 无电解镀镍 60
当天 1016 无电解镀镍 15
当天 1016 无电解镀镍 20
当天 1016 无电解镀镍 25
当天 1016 无电解镀镍 30
当天 1016 无电解镀镍 40
当天 1016 无电解镀镍 50
当天 1016 无电解镀镍 60

Loading...


尺寸图
米思米安装用底座产品大全/规格大全
规格表
导向轴支座 T型 开口型 加厚型 规格表 型式-H
 E-SHSTMN20-30

■材质规格表
Type 材质 表面处理 附件
E-SHSTBN一般结构用钢或碳素钢四氧化三铁保护膜1个内六角螺栓
E-SHSTMN无电解镀镍1个内六角螺栓

■尺寸规格表
型式H
选择
LH1TSWL1dE紧固螺栓
M
d2d1C
TypeD
E-SHSTBN
E-SHSTMN
101015202530405060 48H+1915624366.612M6通孔6.6116.52
121015202530405060 H+211814
15 15202530405060 54H+2320304216
16 15202530405060 
20  2025304050608067H+292583550919M8通孔9149
25  20253040506080H+313022
30   25304050608085H+33351045656.6243
35   253040506080H+3627
40    304050  100H+38406080929M8深度16
50     4050  125H+515015751001138M12深度24142013

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空