(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 伞头螺丝 十字型机螺丝 JISB1111T不锈钢(盒装销售)(50~2,700个装)

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 伞头螺丝 十字型机螺丝 JISB1111T不锈钢(盒装销售)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余4项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
螺纹公称(M) :
长度L(mm) :
螺距 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

螺纹公称(M) :

3
4
5
6
8
查看全部(5)

长度L(mm) :

6
8
10
12
14
16
18
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
查看全部(17)

螺距 (mm) :

0.5
0.7
0.8
1
1.25
查看全部(5)

类型 :

E-LBOX-TRSS304S
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
7天以内

型号:

  • 62个备选型号

    E-LBOX-TRSS304S3-10

    E-LBOX-TRSS304S3-12

    E-LBOX-TRSS304S3-14

    E-LBOX-TRSS304S3-16

    E-LBOX-TRSS304S3-18

    E-LBOX-TRSS304S3-20

    E-LBOX-TRSS304S3-25

    E-LBOX-TRSS304S3-30

    E-LBOX-TRSS304S4-6

    E-LBOX-TRSS304S4-8

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
・该产品为 经济型 伞头螺丝 十字型机螺丝 JISB1111T不锈钢(盒装销售)
・盒装销售价格优惠
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・螺纹公称范围:M2~M8
・该产品为盒装销售

基本信息

表面处理 材质 不锈钢
螺纹牙形种类 公制 粗牙 基本形状 十字孔
销售单位 箱・包销售 强度等级(不锈钢) A2-50
螺纹种类 全螺纹型
型号
E-LBOX-TRSS304S3-10
E-LBOX-TRSS304S3-12
E-LBOX-TRSS304S3-14
E-LBOX-TRSS304S3-16
E-LBOX-TRSS304S3-18
E-LBOX-TRSS304S3-20
E-LBOX-TRSS304S3-25
E-LBOX-TRSS304S3-30
E-LBOX-TRSS304S4-6
E-LBOX-TRSS304S4-8
E-LBOX-TRSS304S4-10
E-LBOX-TRSS304S4-12
E-LBOX-TRSS304S4-14
E-LBOX-TRSS304S4-16
E-LBOX-TRSS304S4-18
E-LBOX-TRSS304S4-20
E-LBOX-TRSS304S4-25
E-LBOX-TRSS304S4-30
E-LBOX-TRSS304S4-35
E-LBOX-TRSS304S4-40
E-LBOX-TRSS304S5-8
E-LBOX-TRSS304S5-10
E-LBOX-TRSS304S5-12
E-LBOX-TRSS304S5-14
E-LBOX-TRSS304S5-16
E-LBOX-TRSS304S5-18
E-LBOX-TRSS304S5-20
E-LBOX-TRSS304S5-25
E-LBOX-TRSS304S5-28
E-LBOX-TRSS304S5-30
E-LBOX-TRSS304S5-35
E-LBOX-TRSS304S5-40
E-LBOX-TRSS304S5-45
E-LBOX-TRSS304S5-50
E-LBOX-TRSS304S6-8
E-LBOX-TRSS304S6-10
E-LBOX-TRSS304S6-12
E-LBOX-TRSS304S6-14
E-LBOX-TRSS304S6-16
E-LBOX-TRSS304S6-18
E-LBOX-TRSS304S6-20
E-LBOX-TRSS304S6-25
E-LBOX-TRSS304S6-28
E-LBOX-TRSS304S6-30
E-LBOX-TRSS304S6-35
E-LBOX-TRSS304S6-40
E-LBOX-TRSS304S6-45
E-LBOX-TRSS304S6-50
E-LBOX-TRSS304S6-55
E-LBOX-TRSS304S6-60
E-LBOX-TRSS304S8-10
E-LBOX-TRSS304S8-12
E-LBOX-TRSS304S8-14
E-LBOX-TRSS304S8-16
E-LBOX-TRSS304S8-18
E-LBOX-TRSS304S8-20
E-LBOX-TRSS304S8-25
E-LBOX-TRSS304S8-30
E-LBOX-TRSS304S8-35
E-LBOX-TRSS304S8-40
E-LBOX-TRSS304S8-45
E-LBOX-TRSS304S8-50
型号包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm) 螺距
(mm)

2,700个装

7天 3 10 0.5

2,200个装

7天 3 12 0.5

2,000个装

7天 3 14 0.5

1,800个装

7天 3 16 0.5

1,600个装

7天 3 18 0.5

1,400个装

7天 3 20 0.5

1,000个装

7天 3 25 0.5

800个装

7天 3 30 0.5

1,700个装

7天 4 6 0.7

1,500个装

7天 4 8 0.7

1,350个装

7天 4 10 0.7

1,300个装

7天 4 12 0.7

1,000个装

7天 4 14 0.7

1,000个装

7天 4 16 0.7

900个装

7天 4 18 0.7

750个装

7天 4 20 0.7

600个装

7天 4 25 0.7

450个装

7天 4 30 0.7

400个装

7天 4 35 0.7

300个装

7天 4 40 0.7

800个装

7天 5 8 0.8

700个装

7天 5 10 0.8

700个装

7天 5 12 0.8

650个装

7天 5 14 0.8

500个装

7天 5 16 0.8

500个装

7天 5 18 0.8

500个装

7天 5 20 0.8

400个装

7天 5 25 0.8

360个装

7天 5 28 0.8

300个装

7天 5 30 0.8

300个装

7天 5 35 0.8

250个装

7天 5 40 0.8

200个装

7天 5 45 0.8

160个装

7天 5 50 0.8

500个装

7天 6 8 1

500个装

7天 6 10 1

450个装

7天 6 12 1

420个装

7天 6 14 1

370个装

7天 6 16 1

350个装

7天 6 18 1

300个装

7天 6 20 1

260个装

7天 6 25 1

280个装

7天 6 28 1

230个装

7天 6 30 1

180个装

7天 6 35 1

150个装

7天 6 40 1

140个装

7天 6 45 1

120个装

7天 6 50 1

100个装

7天 6 55 1

90个装

7天 6 60 1

300个装

7天 8 10 1.25

300个装

7天 8 12 1.25

250个装

7天 8 14 1.25

250个装

7天 8 16 1.25

50个装

7天 8 18 1.25

200个装

7天 8 20 1.25

160个装

7天 8 25 1.25

160个装

7天 8 30 1.25

130个装

7天 8 35 1.25

100个装

7天 8 40 1.25

100个装

7天 8 45 1.25

80个装

7天 8 50 1.25

Loading...

  1. 1

尺寸图
JIS B1111 尺寸图

适用标准:JIS B1111
规格表
TypeMpLAE

E-LBOX-TRSS304S
20.444.51.2
5
6
8
10
12
2.50.4545.71.5
5
6
8
10
12
14
16
18
20
30.556.91.9
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
35
40
40.769.42.5
8
10
12
14
16
18
TypeMpLAE

E-LBOX-TRSS304S
40.7209.42.5
22
25
30
35
40
45
50
55
60
50.8811.83.1
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
618143.7
10
12
14
16
TypeMpLAE

E-LBOX-TRSS304S
6118143.7
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
81.251017.84.8
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
 

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理螺纹螺纹类型强度等级
E-LBOX-TRSS304SSUS304-粗牙全牙A2-70JIS B1111

关于此商品的常见问题 (FAQ)

米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空