(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 异形锁头圆柱锁

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
7个备选型号

E-LXAS22

E-LXAS23

E-LXAS24-N

E-LXAS30

E-LXAS80

E-LXAS87

E-LXBC05

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
规格表
Type类型止口高度锁芯 材质 表面处理参考重量
(g)
基座把手锁舌基座把手锁舌
E-LXAS22水滴形锁头25无锁芯ZDCPA碳钢喷粉黑色黑色镀锌65
E-LXAS23伞形锁头ZDC镀亮光铬镀亮光铬74
E-LXBC05PA喷粉黑色喷粉黑色83
 
Type类型止口高度锁芯是否带钥匙 材质 表面处理参考单重
(g)
基座锁芯把手锁舌基座锁芯把手锁舌
E-LXAS24-N翼型锁头14双牙形锁芯ZDC碳钢喷粉(孔雀绿)镀锌85
E-LXAS30带挂钩型锁头25无锁芯喷粉黑色喷粉黑色133
 
Type类型锁芯钥匙 材质 表面处理参考重量
(g)
基座锁舌基座锁舌
E-LXAS80超薄型圆柱锁一字形锁芯无钥匙
使用一字螺丝刀开锁
碳钢镀锌30
 
Type类型锁芯 材质 表面处理参考重量
(g)
基座把手锁销基座把手锁销
E-LXAS87船型圆柱锁无锁芯ABS碳钢黑色镀锌78
型号
E-LXAS22
E-LXAS23
E-LXAS24-N
E-LXAS30
E-LXAS80
E-LXAS87
E-LXBC05
型号数量折扣一般
发货日
类型 材质 锁芯形状 表面处理 止口高度
(mm)
3天 水滴形锁头 ZDC 无锁芯 喷粉黑色 25
3天 伞形锁头 ZDC 无锁芯 镀亮光铬 25
3天 翼型锁头 ZDC 双牙形锁芯 喷粉(孔雀绿) 14
3天 带挂钩型锁头 ZDC 无锁芯 喷粉黑色 25
3天 超薄型圆柱锁 碳钢 一字形锁芯 镀锌 -
3天 船型圆柱锁 ABS 无锁芯 黑色 -
3天 - ZDC 无锁芯 喷粉黑色 25

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

类型 水滴形锁头 材质 ZDC
锁芯形状 无锁芯 表面处理 喷粉黑色
止口高度(mm) 25
类型 水滴形锁头 材质 ZDC 锁芯形状 无锁芯
表面处理 喷粉黑色 止口高度(mm) 25
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
经济型 异形锁头圆柱锁
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上
产品特点
米思米经济型 异形锁头圆柱锁,具有超高性价比,质量可靠。
米思米经济型 异形锁头圆柱锁,快速开启,安装方便快捷。

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 经济型 异形锁头圆柱锁 可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,请在核对好规格后再选用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
7个备选型号

E-LXAS22

E-LXAS23

E-LXAS24-N

E-LXAS30

E-LXAS80

E-LXAS87

E-LXBC05

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余6项未选
剩余6项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 类型

    -

    伞形锁头

    带挂钩型锁头

    水滴形锁头

    翼型锁头

    船型圆柱锁

    超薄型圆柱锁

  • 材质

    ABS

    ZDC

    碳钢

  • 锁芯形状

    一字形锁芯

    双牙形锁芯

    无锁芯

  • 表面处理

    喷粉(孔雀绿)

    喷粉黑色

    镀亮光铬

    镀锌

    黑色

  • 止口高度(mm)

    14

    25

    -

  • 类型

    E-LXAS22

    E-LXAS23

    E-LXAS24-N

    E-LXAS30

    E-LXAS80

    E-LXAS87

    E-LXBC05

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    3天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。