(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
代码 | 压缩距离 | 锁芯形状 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基 座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||
E-LXAU84 | 7 | 双牙形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 亮铬 | 镀锌 | 110 | ||
E-LXAU85 | 黑色 | ||||||||
E-LXAU86 | 三角形锁芯 | 亮铬 | |||||||
E-LXAU87 | 黑色 | ||||||||
E-LXAU88 | 正方形锁芯 | 亮铬 | |||||||
E-LXAU89 | 黑色 |
TYPE | 规格 | H | BH | L |
E-LXAU84 E-LXAU85 E-LXAU86 E-LXAU87 E-LXAU88 E-LXAU89 | N(无锁舌) | - | - | - |
F-42 | 14 | -20 | 45 | |
F-45 | 28 | -6 | ||
F-45A | 22 | -12 | ||
F-50 | 26 | -8 | ||
F-50A | 27 | -7 | 51 | |
R-45 | 42 | 8 | 45 | |
R-50 | 44 | 10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 | 锁芯形状 | 表面处理 | 止口高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 14 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 28 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 22 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 无锁舌 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 42 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 亮铬 | 44 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 14 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 28 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 22 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 无锁舌 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 42 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 双牙形锁芯 | 黑色 | 44 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 14 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 28 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 22 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 无锁舌 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 42 | |
有 | 当天 | 正向锁舌型 | 三角形锁芯 | 亮铬 | 44 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 14 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 28 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 22 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 无锁舌 | |
有 | 当天 | 正向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 42 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 三角形锁芯 | 黑色 | 44 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 14 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 28 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 22 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 无锁舌 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 42 | |
有 | 当天 | 正向锁舌型 | 正方形锁芯 | 亮铬 | 44 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 14 | |
有 | 当天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 28 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 22 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 26 | |
有 | 3天 | 反向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 27 | |
有 | 3天 | 无锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 无锁舌 | |
有 | 3天 | 正向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 42 | |
有 | 当天 | 正向锁舌型 | 正方形锁芯 | 黑色 | 44 |
Loading...
类型 | 反向锁舌型 | 材质 | ZDC |
锁芯形状 | 双牙形锁芯 | 表面处理 | 亮铬 |
止口高度(mm) | 14 | 压缩距离(mm) | 7 |
类型 | 反向锁舌型 | 材质 | ZDC | 锁芯形状 | 双牙形锁芯 |
表面处理 | 亮铬 | 止口高度(mm) | 14 | 压缩距离(mm) | 7 |
材质 | ZDC | 压缩距离(mm) | 7 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明