(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
代码 | 止口高度 (GH) | 锁芯 | 钥匙 拨出类型 | TS 适用门板厚度 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||||
E-LXAS03-H10.5-D | 10 | 子弹形锁芯 | 单抽 | 1~4.5 | ZDC | 碳钢 | 镀镍 | 镀锌 | 21 | ||
E-LXAS03-H10.5-S | 双抽 |
代码 | 类型 | 止口高度(GH) | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | ||||
E-LXAS32 | 圆形按压式 | 25 | ZDC | 碳钢 | 镀铬 | 镀锌 | 37 | ||
E-LXAS88 | 手柄型 | 10 | 镀亮光铬 | 15 | |||||
E-LXAS90 | 一字形锁芯 | 16 | 22 |
型号 |
---|
E-LXAS03-H10.5-D |
E-LXAS03-H10.5-S |
E-LXAS32 |
E-LXAS88 |
E-LXAS90 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 | 表面处理 | 止口高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 子弹形锁芯(单抽) | 镀镍 | 10 | |
有 | 当天 | 子弹形锁芯(双抽) | 镀镍 | 10 | |
有 | 当天 | 圆形按压式 | 镀铬 | 25 | |
有 | 3天 | 手柄型 | 镀亮光铬 | 10 | |
有 | 当天 | 一字形锁芯 | 镀亮光铬 | 16 |
Loading...
类型 | 子弹形锁芯(单抽) | 材质 | ZDC |
表面处理 | 镀镍 | 止口高度(mm) | 10 |
类型 | 子弹形锁芯(单抽) | 材质 | ZDC | 表面处理 | 镀镍 |
止口高度(mm) | 10 |
材质 | ZDC |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明