(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
代码 | 锁芯 | 材质 | 表面处理/颜色 | 参考重量 (g) | ||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | |||
E-LXBC60 | 无锁芯 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 62 | ||
E-LXAS52 | 喷粉黑色 | 126 | ||||||
E-LXAS53 | 106 | |||||||
E-LXAS75 | SUS304 | 拉丝 | 振光 | 137 | ||||
E-LXAS76 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 106 | |||
E-LXAS77 | 喷粉黑色 | 104 | ||||||
E-LXAS78 | ZDC | PA | 80 | |||||
E-LXAS51 | ZDC | 139 |
Loading...
类型 | 无锁芯型 | 表面处理 | 喷粉黑色 |
止口高度(mm) | 18 | 基座材质 | ZDC |
把手材质 | ZDC | 适用门板厚度 | 1~8 |
类型 | 无锁芯型 | 表面处理 | 喷粉黑色 | 止口高度(mm) | 18 |
基座材质 | ZDC | 把手材质 | ZDC | 适用门板厚度 | 1~8 |
类型 | 无锁芯型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明