(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | |||||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | |||||||
E-LXAT10-A110 | 把手按压转动式 | 方形独立式按钮 | 带锁芯 | 三点式 | 一字形 | ZDC | 碳钢 | 喷漆银色 | 镀锌 | 344 | ||
E-LXAT11 | 单点式 | 315 | ||||||||||
E-LXAT09-A110 | 带锁芯带挂锁型 | 三点式 | ADC | 226 | ||||||||
E-LXAT06 | 带锁芯 | 单点式 | 187 | |||||||||
E-LXAT10-A132 | 三点式 | ZDC | 370 | |||||||||
E-LXAT09-A150 | 带锁芯带挂锁型 | 456 | ||||||||||
E-LXAT10-A150 | 带锁芯 | 441 | ||||||||||
E-LXAT16 | 电镀亮铬 | 450 | ||||||||||
E-LXAT12 | 单点式 | ADC | ZDC | 喷粉黑色 | 295 | |||||||
E-LXAT19 | 喷漆银色 | |||||||||||
E-LXAT13-W | 双牙形 | ZDC | 喷砂镀铬 | 126 | ||||||||
E-LXAT14-W | 无锁芯 | — | 116 | |||||||||
E-LXAT13-R | 带锁芯 | 双牙形 | 126 | |||||||||
E-LXAT14-R | 无锁芯 | — | 116 | |||||||||
E-LXAT44 | 带锁芯 | 三点式 | 一字形 | 喷漆银色 | 357 | |||||||
E-LXAT45 | 喷粉黑色 |
Type | A | B | GH | a | b | A1 | L | T | Φ | Ts |
E-LXAT10-A110 | 110 | 33.5 | 30 | 103 | 27 | 17 | 72 | 26 | - | 1~5 |
E-LXAT11 | ||||||||||
E-LXAT09-A110 | 33 | 8.4 | ||||||||
E-LXAT06 | - | |||||||||
E-LXAT10-A132 | 132 | 33.5 | 125 | |||||||
E-LXAT09-A150 | 149 | 38 | 140 | 29 | 23 | 8.4 | ||||
E-LXAT10-A150 | - | |||||||||
E-LXAT16 | 88 | |||||||||
E-LXAT12 | 140 | 34 | 34 | 134 | 26 | 17 | 72 | 32 | ||
E-LXAT19 |
型号 |
---|
E-LXAT06 |
E-LXAT09-A110 |
E-LXAT09-A150 |
E-LXAT10-A110 |
E-LXAT10-A132 |
E-LXAT10-A150 |
E-LXAT11 |
E-LXAT12 |
E-LXAT13-R |
E-LXAT13-W |
E-LXAT14-R |
E-LXAT14-W |
E-LXAT16 |
E-LXAT19 |
E-LXAT44 |
E-LXAT45 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 主体材质 | 表面处理 | 锁芯类型 | 锁体长度 | 类型 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | ADC | 喷漆银色 | 一字形 | 110 | 单点式 | - | |
有 | 当天 | ADC | 喷漆银色 | 一字形(带挂锁型) | 110 | 三点式 | - | |
有 | 3天 | ZDC | 喷漆银色 | 一字形(带挂锁型) | 149 | 三点式 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 喷漆银色 | 一字形 | 110 | 三点式 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 喷漆银色 | 一字形 | 132 | 三点式 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 喷漆银色 | 一字形 | 149 | 三点式 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 喷漆银色 | 一字形 | 110 | 单点式 | - | |
有 | 当天 | ADC | 喷粉黑色 | 一字形 | 140 | 单点式 | - | |
有 | 当天 | ZDC | 喷砂镀铬 | 双牙形 | 114 | 单点式 | 红色按钮型 | |
有 | 当天 | ZDC | 喷砂镀铬 | 双牙形 | 114 | 单点式 | 白色按钮型 | |
有 | 当天 | ZDC | 喷砂镀铬 | - | 114 | 单点式 | 红色按钮型 | |
有 | 当天 | ZDC | 喷砂镀铬 | - | 114 | 单点式 | 白色按钮型 | |
有 | 当天 | ZDC | 电镀亮铬 | 一字形 | 149 | 三点式 | - | |
有 | 当天 | ADC | 喷漆银色 | 一字形 | 140 | 单点式 | - | |
有 | 3天 | ZDC | 喷漆银色 | 三点式 | 137 | 三点式 | - | |
有 | 3天 | ZDC | 喷粉黑色 | 三点式 | 137 | 三点式 | - |
Loading...
主体材质 | ADC | 表面处理 | 喷漆银色 |
锁芯类型 | 一字形 | 锁体长度 | 110 |
类型 | 单点式 | 规格 | - |
主体材质 | ADC | 表面处理 | 喷漆银色 | 锁芯类型 | 一字形 |
锁体长度 | 110 | 类型 | 单点式 | 规格 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明