(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | |||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | ||||
E-LXAT26 | 把手拉起转动式 | 带锁芯 | ZDC | ZDC | 碳钢 | 喷漆银色 | 喷漆银色 | 镀锌 | 168 |
E-LXAT68 | 喷粉黑色 | ||||||||
E-LXAT69 | 无锁芯 | 喷漆银色 | 160 | ||||||
E-LXAT70 | 喷粉黑色 | ||||||||
E-LXAT29-A93 | 带锁芯 | 喷漆银色 | 178 | ||||||
E-LXAT29-A123 | 210 | ||||||||
E-LXAT29-A151 | 298 |
Type | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | T | T1 | T2 | H | t | a | b | a1 | Ts(适用门板厚度) |
E-LXAT29-A93 | 92 | 25.7 | 24 | 27.5 | 32.5 | 65 | 6.5 | 6.5 | 12.5 | 15 | 2 | 62.5 | 24 | 12 | 1~4 |
E-LXAT29-A123 | 123 | 31 | 29 | 35.5 | 6 | 6 | 9 | 95.5 | 20 | ||||||
E-LXAT29-A151 | 151 | 33.5 | 29.5 | 36 | 72 | 13.5 | 2.5 | 117 | 27 | 13.5 |
型号 |
---|
E-LXAT26 |
E-LXAT29-A93 |
E-LXAT29-A123 |
E-LXAT29-A151 |
E-LXAT68 |
E-LXAT69 |
E-LXAT70 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 表面处理 | 锁芯类型 | 锁体长度 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 喷漆银色 | 带锁芯 | 89 | |
有 | 当天 | 喷漆银色 | 带锁芯 | 93 | |
有 | 当天 | 喷漆银色 | 带锁芯 | 120 | |
有 | 当天 | 喷漆银色 | 带锁芯 | 151 | |
有 | 3天 | 喷粉黑色 | 带锁芯 | 89 | |
有 | 3天 | 喷漆银色 | 无锁芯 | 89 | |
有 | 3天 | 喷粉黑色 | 无锁芯 | 89 |
Loading...
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷漆银色 |
锁芯类型 | 带锁芯 | 锁体长度 | 89 |
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷漆银色 | 锁芯类型 | 带锁芯 |
锁体长度 | 89 |
主体材质 | ZDC |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明