(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | T | T1 | t1 | t2 | a | b | 重量(g) | |
E-LXBD20-A90 | 把手拉起转动式 | 带锁芯 | SUS304 | 拉丝 | 88 | 23.5 | 63 | 12.5 | 28 | 23.3 | 65 | 27 | 13.5 | 2 | 2 | 1 | 64 | 24 | 161 |
E-LXBD30-A90 | 无锁芯 | 189 | |||||||||||||||||
E-LXAT28 | 带锁芯 | 120 | 97 | 23.5 | 98 | 237 | |||||||||||||
E-LXBD30-A123 | 无锁芯 | 209 |
型号 |
---|
E-LXAT28 |
E-LXBD30-A90 |
E-LXBD30-A123 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 锁芯类型 | 锁体长度 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 带锁芯 | 120 | - | |
有 | 3天 | 无锁芯 | - | 90 | |
有 | 3天 | 无锁芯 | - | 123 |
Loading...
主体材质 | SUS304 | 表面处理 | 拉丝 |
锁芯类型 | 带锁芯 | 锁体长度 | 120 |
规格 | - |
主体材质 | SUS304 | 表面处理 | 拉丝 | 锁芯类型 | 带锁芯 |
锁体长度 | 120 | 规格 | - |
主体材质 | SUS304 | 表面处理 | 拉丝 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明