(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | A | a | H |
E-LXAT87-A89 | 89 | 63 | 13/14.5/16 |
E-LXAT87-A107 | 105 | 80 | 13/14.5/16 |
E-LXAT87-A123 | 123 | 96 | 13/14.5/16 |
E-LXAT88-A89 | 89 | 63 | 13/14.5/16 |
E-LXAT88-A107 | 105 | 80 | 13/14.5/16 |
E-LXAT88-A123 | 123 | 96 | 13/14.5/16 |
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | ||||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | |||||
E-LXAT87-A89 | 把手按压转动式 | 把手型按钮 | 带锁芯 | ZDC | 碳钢 | 喷漆银色 | 镀锌 | 168 | ||
E-LXAT87-A107 | 184 | |||||||||
E-LXAT87-A123 | 240 | |||||||||
E-LXAT88-A89 | 无锁芯 | 168 | ||||||||
E-LXAT88-A107 | 184 | |||||||||
E-LXAT88-A123 | 240 |
型号 |
---|
E-LXAT87-A89 |
E-LXAT87-A107 |
E-LXAT87-A123 |
E-LXAT88-A89 |
E-LXAT88-A107 |
E-LXAT88-A123 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 锁芯类型 | 锁体长度 |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 带锁芯 | 89 | |
有 | 当天 | 带锁芯 | 107 | |
有 | 当天 | 带锁芯 | 123 | |
有 | 当天 | 无锁芯 | 89 | |
有 | 3天 | 无锁芯 | 107 | |
有 | 当天 | 无锁芯 | 123 |
Loading...
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷漆银色 |
锁芯类型 | 带锁芯 | 锁体长度 | 89 |
类型 | 把手按压转动式 |
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷漆银色 | 锁芯类型 | 带锁芯 |
锁体长度 | 89 | 类型 | 把手按压转动式 |
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷漆银色 |
类型 | 把手按压转动式 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明