(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 薄型防水平面锁 拉起转动式

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

E-LXAX61-A90

E-LXAX61-A123

E-LXAX61-A150

E-LXAX62-A90

E-LXAX62-A123

E-LXAX62-A150

E-LXAX66-A90

E-LXAX66-A123

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
传感器使用案例

注:调整定位片与锁舌位置可以调整止口高度H
  调整定位片方向可以实现所有开门通用
  使用门板厚度Ts=1~3mm
规格表
材质规格
TYPE类型 材质 表面处理
E-LXAX61-A90把手拉起转动式带锁芯ZDC喷漆银色
E-LXAX66-A90无锁芯
E-LXAX62-A90带锁芯SUS304拉丝
E-LXAX61-A123ZDC喷漆银色
E-LXAX66-A123无锁芯
E-LXAX62-A123带锁芯SUS304拉丝
E-LXAX61-A150ZDC喷漆银色
E-LXAX62-A150SUS304拉丝
带锁芯的锁均配备2把钥匙

规格表
TYPEAA1A2A3BB1B2HT1tt1ES开孔尺寸参考重量
(g)
aa1bD
E-LXAX61-A908823.56211.528236513.5/12/10.58.5(定位片2只)1.524886312244.2150
E-LXAX66-A90133
E-LXAX62-A906312.5/10.5(定位片1只)2.0645.2161
E-LXAX61-A123120249413.5/12/10.5(定位片2只)1.56996173
E-LXAX66-A12329.5211
E-LXAX62-A123972812.5/10.5(定位片1只)2.098230
E-LXAX61-A15014828.51161333247215.5/12.5(定位片1只)3.03841011713.5254.2290
E-LXAX62-A15015025(定位片1只)3.026355
型号
E-LXAX61-A90
E-LXAX61-A123
E-LXAX61-A150
E-LXAX62-A90
E-LXAX62-A123
E-LXAX62-A150
E-LXAX66-A90
E-LXAX66-A123
型号数量折扣一般
发货日
主体材质 表面处理 锁体长度 类型
当天 ZDC 喷漆银色 88 带锁芯
当天 ZDC 喷漆银色 121 带锁芯
当天 ZDC 喷漆银色 150 带锁芯
当天 SUS304 拉丝 88 带锁芯
当天 SUS304 拉丝 121 带锁芯
当天 SUS304 拉丝 150 带锁芯
当天 ZDC 喷漆银色 88 无锁芯
当天 ZDC 喷漆银色 121 无锁芯

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

主体材质 ZDC 表面处理 喷漆银色
锁体长度 88 类型 带锁芯
主体材质 ZDC 表面处理 喷漆银色 锁体长度 88
类型 带锁芯
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
经济型 薄型防水平面锁 拉起转动式
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上
产品特点
米思米经济型 薄型防水平面锁 拉起转动式,具有超高性价比,质量可靠。
米思米经济型 薄型防水平面锁 拉起转动式,快速开启,安装方便快捷。

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 经济型 薄型防水平面锁 拉起转动式 可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,请在核对好规格后再选用。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

E-LXAX61-A90

E-LXAX61-A123

E-LXAX61-A150

E-LXAX62-A90

E-LXAX62-A123

E-LXAX62-A150

E-LXAX66-A90

E-LXAX66-A123

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 主体材质

    SUS304

    ZDC

  • 表面处理

    喷漆银色

    拉丝

  • 锁体长度

    88

    121

    150

  • 类型

    带锁芯

    无锁芯

  • 类型

    E-LXAX61

    E-LXAX62

    E-LXAX66

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。