(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | |||||
基座 | 把手 | 调节螺钉 | 基座 | 把手 | 调节螺钉 | ||||
E-LXAT31 | 把手按压式 | 无锁芯 | ZDC | ZDC | 碳钢 | 喷砂镀镍 | 镀锌 | 113 | |
E-LXAT43 | 喷砂镀铬 | ||||||||
E-LXAZ13-A93-L25 | 带锁芯 | 镀亮光铬 | 180 | ||||||
E-LXAZ13-A93-L48 | 167 | ||||||||
E-LXAZ14-A93-L25 | 喷粉黑色 | 180 | |||||||
E-LXAZ14-A93-L48 | 167 | ||||||||
E-LXAZ32-A93-L25 | 无锁芯 | 镀亮光铬 | 160 | ||||||
E-LXAZ32-A93-L48 | 150 | ||||||||
E-LXAZ33-A93-L25 | 喷粉黑色 | 160 | |||||||
E-LXAZ33-A93-L48 | 150 |
Type | A | L | H | Ts (适用门板厚度) |
E-LXAZ13-A93-L25 | 93 | 28 | 1~19 | 1~6 |
E-LXAZ13-A93-L48 | 47 | 8~39 | ||
E-LXAZ14-A93-L25 | 28 | 1~19 | ||
E-LXAZ14-A93-L48 | 47 | 8~39 | ||
E-LXAZ32-A93-L25 | 28 | 1~19 | ||
E-LXAZ32-A93-L48 | 47 | 8~39 | ||
E-LXAZ33-A93-L25 | 28 | 1~19 | ||
E-LXAZ33-A93-L48 | 47 | 8~39 |
型号 |
---|
E-LXAT31 |
E-LXAT43 |
E-LXAZ13-A93-L25 |
E-LXAZ13-A93-L48 |
E-LXAZ14-A93-L25 |
E-LXAZ14-A93-L48 |
E-LXAZ32-A93-L25 |
E-LXAZ32-A93-L48 |
E-LXAZ33-A93-L25 |
E-LXAZ33-A93-L48 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 表面处理 | 锁芯类型 | 锁体长度 | 尺寸L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 喷砂镀镍 | 无锁芯 | 82 | 46.5 | |
有 | 3天 | 喷砂镀铬 | 无锁芯 | 82 | 46.5 | |
有 | 3天 | 镀亮光铬 | 带锁芯 | 93 | 25 | |
有 | 当天 | 镀亮光铬 | 带锁芯 | 93 | 48 | |
有 | 当天 | 喷粉黑色 | 带锁芯 | 93 | 25 | |
有 | 当天 | 喷粉黑色 | 带锁芯 | 93 | 48 | |
有 | 3天 | 镀亮光铬 | 无锁芯 | 93 | 25 | |
有 | 当天 | 镀亮光铬 | 无锁芯 | 93 | 48 | |
有 | 当天 | 喷粉黑色 | 无锁芯 | 93 | 25 | |
有 | 当天 | 喷粉黑色 | 无锁芯 | 93 | 48 |
Loading...
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷砂镀镍 |
锁芯类型 | 无锁芯 | 锁体长度 | 82 |
尺寸L(mm) | 46.5 |
主体材质 | ZDC | 表面处理 | 喷砂镀镍 | 锁芯类型 | 无锁芯 |
锁体长度 | 82 | 尺寸L(mm) | 46.5 |
主体材质 | ZDC |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明