(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | t | P1 | P2 | M | |
Type | No. | |||||||||||||
E-LMGCTD | 1 | 38 | 24 | 3.2 | 40 | 10 | 11 | 5.6 | 10 | 2 | 1.5 | 31 | 32 | 3 |
2 | 48 | 28 | 4.4 | 50 | 20 | 15 | 10 | 11.3 | 3 | 1.5 | 38 | 38 | 3 | |
3 | 74 | 52 | 4.4 | 76 | 20 | 18 | 10 | 14 | 3 | 2 | 64 | 64 | 4 | |
E-LMGCTE | 1 | 38 | 24 | 3.2 | 50 | 10 | 17 | 5.6 | 10 | 2 | 3.5 | 31 | 32 | 3 |
2 | 48 | 28 | 4.4 | 56 | 20 | 21 | 10 | 11.3 | 3 | 3.5 | 38 | 38 | 3 | |
3 | 74 | 52 | 4.4 | 85 | 20 | 24 | 10 | 14 | 3 | 3.5 | 64 | 64 | 4 |
型式(Type·No.) |
E-LMGCTD1 |
型式 | 保持力 (kgf) | 重量 (g) | 交货期 | |
Type | No. | |||
E-LMGCTD | 1 | 1.4 | 14 | 库存品 |
2 | 1.4 | 22 | ||
3 | 7.7 | 60 | ||
E-LMGCTE | 1 | 1.3 | 19 | |
2 | 1.7 | 32 | ||
3 | 5 | 66 |
E-LMGCTD表面电阻率:2x1010Ω/sq,体积电阻率:9x1010Ω・cm。
E-LMGCTE表面电阻率:3x1010Ω/sq,体积电阻率:8x108Ω・cm。
型号 |
---|
E-LMGCTD1 |
E-LMGCTD2 |
E-LMGCTD3 |
E-LMGCTE1 |
E-LMGCTE2 |
E-LMGCTE3 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 夹紧力 (N) | 长度 (mm) | 安装孔径 (mm) | 宽度 W (mm) | 吸附板材质 | 吸附板表面处理 | 高度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 13.72 | 38 | 3.2×5.6(长孔) | 10 | [不锈钢] SUS430 | 无 | 10 | |
有 | 当天 | 13.72 | 48 | 4.4×10(长孔) | 20 | [不锈钢] SUS430 | 无 | 11 | |
有 | 当天 | 73.5 | 74 | 4.4×10(长孔) | 20 | [不锈钢] SUS430 | 无 | 14 | |
有 | 当天 | 12.74 | 38 | 3.2×5.6(长孔) | 10 | [钢] SPCC | [其它] 镀锌 | 10 | |
有 | 当天 | 16.66 | 48 | 4.4×10(长孔) | 20 | [钢] SPCC | [其它] 镀锌 | 11 | |
有 | 当天 | 49 | 74 | 4.4×10(长孔) | 20 | [钢] SPCC | [其它] 镀锌 | 14 |
Loading...
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 13.72 |
长度(mm) | 38 | 安装孔径(mm) | 3.2×5.6(长孔) |
本体材质 | [树脂] PP | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 10 | 磁力型角形安装面类型 | B |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 防尘 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [不锈钢] SUS430 | 吸附板表面处理 | 无 |
磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 | 磁铁表面处理 | 镀镍 |
高度 H(mm) | 10 |
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 13.72 | 长度(mm) | 38 |
安装孔径(mm) | 3.2×5.6(长孔) | 本体材质 | [树脂] PP | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 10 | 磁力型角形安装面类型 | B | 安装方法 | 表面安装 |
吸附板 | 有 | 工作环境 | 防尘 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [不锈钢] SUS430 | 吸附板表面处理 | 无 | 磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 |
磁铁表面处理 | 镀镍 | 高度 H(mm) | 10 |
Type | 材质 | 表面处理 | ||||
主体 | 磁铁 | 吸附板 | 主体 | 磁铁 | 吸附板 | |
E-LMGCTD | 聚丙烯 | 钕磁铁 | SUS430 | - | 镀镍 | - |
E-LMGCTE | SPCC | - | 镀锌 |
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | t | P1 | P2 | M | |
Type | No. | |||||||||||||
E-LMGCTD | 1 | 38 | 24 | 3.2 | 40 | 10 | 11 | 5.6 | 10 | 2 | 1.5 | 31 | 32 | 3 |
2 | 48 | 28 | 4.4 | 50 | 20 | 15 | 10 | 11.3 | 3 | 1.5 | 38 | 38 | 3 | |
3 | 74 | 52 | 4.4 | 76 | 20 | 18 | 10 | 14 | 3 | 2 | 64 | 64 | 4 | |
E-LMGCTE | 1 | 38 | 24 | 3.2 | 50 | 10 | 17 | 5.6 | 10 | 2 | 3.5 | 31 | 32 | 3 |
2 | 48 | 28 | 4.4 | 56 | 20 | 21 | 10 | 11.3 | 3 | 3.5 | 38 | 38 | 3 | |
3 | 74 | 52 | 4.4 | 85 | 20 | 24 | 10 | 14 | 3 | 3.5 | 64 | 64 | 4 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明