(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是经济型 低尘薄型磁力扣 防静电-型号E-LMGCCUE1的详情页。
内有型号E-LMGCCUE1的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 9.8 |
长度(mm) | 48 | 安装孔径(mm) | 4.2×6.5(长孔) |
本体材质 | [树脂] 聚丙烯 | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 15 | 磁力型角形安装面类型 | A |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 防尘 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [不锈钢] SUS430 | 吸附板表面处理 | 无 |
磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 | 磁铁表面处理 | 镀镍 |
高度 H(mm) | 5.3 |
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 9.8 | 长度(mm) | 48 |
安装孔径(mm) | 4.2×6.5(长孔) | 本体材质 | [树脂] 聚丙烯 | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 15 | 磁力型角形安装面类型 | A | 安装方法 | 表面安装 |
吸附板 | 有 | 工作环境 | 防尘 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | [不锈钢] SUS430 | 吸附板表面处理 | 无 | 磁铁材质 | [钕铁硼] 钕 |
磁铁表面处理 | 镀镍 | 高度 H(mm) | 5.3 |
No. | 零件名称 | 材质 | 表面处理 |
① | 主体 | 聚丙烯 | - |
② | 吸附板 | SUS430 | - |
③ | 磁铁 | 钕磁铁 | 镀镍 |
种类 | 磁力型 | 夹紧力(N) | 9.8 |
长度(mm) | 48 | 安装孔径(mm) | 4.2×6.5(长孔) |
本体材质 | 聚丙烯 | 磁力型种类 | 方形 |
宽度 W(mm) | 15 | 磁力型角形安装面类型 | A |
安装方法 | 表面安装 | 吸附板 | 有 |
工作环境 | 防尘 | 本体表面处理 | 无 |
吸附板材质 | SUS430 | 吸附板表面处理 | 无 |
磁铁材质 | 钕 | 磁铁表面处理 | 镀镍 |
高度 H(mm) | 5.3 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明