(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 低尘磁力扣 长条型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

E-LMGCT1

E-LMGCT3

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
■规格表
型式(Type·No.)
E-LMGCT1
型式保持力
(kgf)
重量
(g)
交货期
TypeNo.
E-LMGCT11.414库存品
37.560
型号
E-LMGCT1
E-LMGCT3
型号数量折扣一般
发货日
夹紧力
(N)
长度
(mm)
安装孔径
(mm)
宽度 W
(mm)
高度 H
(mm)
当天 13.72 38 3.2×5.6(长孔) 12 10
当天 73.5 74 4.4×10(长孔) 21 14

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 磁力型 夹紧力(N) 13.72
长度(mm) 38 安装孔径(mm) 3.2×5.6(长孔)
本体材质 [树脂] POM 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 12 磁力型角形安装面类型 B
安装方法 表面安装 吸附板
工作环境 标准型 本体表面处理
吸附板材质 [不锈钢] SUS430 吸附板表面处理
磁铁材质 [钕铁硼] 钕 磁铁表面处理 镀镍
高度 H(mm) 10
种类 磁力型 夹紧力(N) 13.72 长度(mm) 38
安装孔径(mm) 3.2×5.6(长孔) 本体材质 [树脂] POM 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 12 磁力型角形安装面类型 B 安装方法 表面安装
吸附板 工作环境 标准型 本体表面处理
吸附板材质 [不锈钢] SUS430 吸附板表面处理 磁铁材质 [钕铁硼] 钕
磁铁表面处理 镀镍 高度 H(mm) 10
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
低尘磁力扣:聚缩醛(POM)材质的长条型磁力扣,磁铁材质采用钕磁铁,商品提供SUS430材质的吸附板。
产品特点
■特长
・磁铁为密封构造,具有防锈,防尘的效果。
・最适用于低尘需求的磁力扣
规格概述
■材质表
No.零件名称 材质 表面处理
外壳POM-
磁铁钕磁铁镀镍
吸附板SUS430-
使用案例
使用案例
注意事项
注:因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。

基本信息

种类 磁力型 本体材质 POM
磁力型种类 方形 磁力型角形安装面类型 B
安装方法 表面安装 吸附板
工作环境 标准型 本体表面处理
吸附板材质 SUS430 吸附板表面处理
磁铁材质 磁铁表面处理 镀镍

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 磁力扣在高温环境下可以使用吗?
因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。
2、 磁力扣使用时有什么注意事项吗?
磁力扣使用前应注意擦干净表面污渍等,以免伤痕划伤而影响磁力扣使用效果。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

E-LMGCT1

E-LMGCT3

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 夹紧力(N)

    13.72

    73.5

  • 长度(mm)

    38

    74

  • 安装孔径(mm)

    3.2×5.6(长孔)

    4.4×10(长孔)

  • 宽度 W(mm)

    12

    21

  • 类型

    E-LMGCT

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。