(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型 超薄型磁力扣 正面强吸力

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2个备选型号

E-LMGCM1

E-LMGCM2

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
尺寸图
规格表
■规格表
型式(Type·No.)
E-LMGCM1
型式保持力
(kgf)
重量
(g)
交货期
TypeNo.
E-LMGCM11.520库存品
2420
型号
E-LMGCM1
E-LMGCM2
型号数量折扣一般
发货日
夹紧力
(N)
当天 14.7
当天 39.2

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 磁力型 夹紧力(N) 14.7
长度(mm) 41 安装孔径(mm) 3.6
本体材质 [钢] SPCC 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 16.5 磁力型角形安装面类型 A
安装方法 表面安装 吸附板
工作环境 标准型 本体表面处理 镀镍
吸附板材质 [钢] SPCC 吸附板表面处理 镀镍
磁铁材质 [钕铁硼] 钕 磁铁表面处理 镀镍
高度 H(mm) 2.6
种类 磁力型 夹紧力(N) 14.7 长度(mm) 41
安装孔径(mm) 3.6 本体材质 [钢] SPCC 磁力型种类 方形
宽度 W(mm) 16.5 磁力型角形安装面类型 A 安装方法 表面安装
吸附板 工作环境 标准型 本体表面处理 镀镍
吸附板材质 [钢] SPCC 吸附板表面处理 镀镍 磁铁材质 [钕铁硼] 钕
磁铁表面处理 镀镍 高度 H(mm) 2.6
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
名称:超薄型磁力扣
特征:是一种表面安装的方形、安装孔径Ф3.6mm,厚2.6mm的金属制磁力扣,主体材质为SPCC,表面采用镀镍处理。
产品特点
本产品主体采用SPCC材质,表面进行镀镍处理。
磁铁部采用钕磁铁,表面进行镀镍处理
规格概述
■材质表
零件名称 材质 表面处理
主体SPCC镀镍
磁铁钕磁铁
吸附板SPCC
使用案例
使用案例
注意事项
1.注意在保持力范围内使用

基本信息

种类 磁力型 长度(mm) 41
安装孔径(mm) 3.6 本体材质 SPCC
磁力型种类 方形 宽度 W(mm) 16.5
磁力型角形安装面类型 A 安装方法 表面安装
吸附板 工作环境 标准型
本体表面处理 镀镍 吸附板材质 SPCC
吸附板表面处理 镀镍 磁铁材质
磁铁表面处理 镀镍 高度 H(mm) 2.6

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款超薄磁力扣有哪些优点?
该产品小巧、轻便,磁力强,安装简便,应用范围广,性价比高
2、 这款超薄磁力扣使用时有哪些注意事项?
是一款有承载范围的超薄磁力扣,请在保持力范围内使用(详见产品规格表)
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2个备选型号

E-LMGCM1

E-LMGCM2

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余2项未选
剩余2项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 夹紧力(N)

    14.7

    39.2

  • 类型

    E-LMGCM

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。