(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LC-HHSZ | SUS304 | 抛光 | ||
E-LHFR06 | 锌合金 | 黑色 | ||
E-LHFR07 | 银色 | |||
E-LHFL41 | SUS304 | 抛光 |
型式 | 容许负载 | 重量 | 孔数 | L | W | K | H | P | J | S | T | N | |||
Type | NO. | KG | N | (g) | (个) | 通孔 | 锥孔 | ||||||||
E-LC-HHSZ | 50 | 27 | 264 | 84 | 4 | 49 | 50 | 9.5 | 11 | 30 | 10 | 30 | 5.5 | 6.3 | 13 |
60 | 38 | 372 | 164 | 4 | 59 | 59 | 11.5 | 15 | 36 | 11.5 | 36 | 8 | 8.4 | 17 | |
E-LHFR06 | 40 | 18 | 176 | 33 | 4 | 39 | 40 | 7 | 8 | 25 | 7.5 | 25 | 4.5 | 5.3 | 10 |
50 | 18 | 176 | 64 | 4 | 49 | 50 | 9.5 | 11 | 30 | 10 | 30 | 5.5 | 6.3 | 13 | |
60 | 25 | 245 | 127 | 4 | 59 | 58 | 11.5 | 15 | 36 | 11 | 36 | 8 | 8.4 | 16 | |
E-LHFR07 | 40 | 18 | 176 | 33 | 4 | 39 | 40 | 7 | 8 | 25 | 7.5 | 25 | 4.5 | 5.3 | 10 |
50 | 18 | 176 | 64 | 4 | 49 | 50 | 9.5 | 10.5 | 30 | 10 | 30 | 5.5 | 6.3 | 13 | |
60 | 25 | 245 | 127 | 4 | 59 | 58 | 11.5 | 15 | 36 | 11 | 36 | 8 | 8.4 | 16 | |
E-LHFL41 | 50 | 17 | 166 | 83 | 4 | 50 | 50 | 10 | 9 | 30 | 10 | 30 | 5 | 6.5 | 12.6 |
60 | 28 | 274 | 164 | 4 | 59 | 59 | 11.5 | 36 | 11.5 | 36 | 8 | 8.4 | 16.5 |
型号 |
---|
E-LC-HHSZ50 |
E-LC-HHSZ60 |
E-LHFL41-50 |
E-LHFL41-60 |
E-LHFR06-40 |
E-LHFR06-50 |
E-LHFR06-60 |
E-LHFR07-40 |
E-LHFR07-50 |
E-LHFR07-60 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 49 | 50 | [不锈钢] 不锈钢 | 264 | [抛光] 抛光 | - | |
有 | 当天 | 59 | 59 | [不锈钢] 不锈钢 | 372 | [抛光] 抛光 | - | |
有 | 当天 | 50 | 50 | [不锈钢] 不锈钢 | 166 | [抛光] 抛光 | - | |
有 | 当天 | 59 | 59 | [不锈钢] 不锈钢 | 274 | [抛光] 抛光 | - | |
有 | 当天 | 39 | 40 | [锌合金] 锌合金 | 176 | - | 黑色 | |
有 | 当天 | 49 | 50 | [锌合金] 锌合金 | 176 | - | 黑色 | |
有 | 当天 | 59 | 58 | [锌合金] 锌合金 | 245 | - | 黑色 | |
有 | 当天 | 39 | 40 | [锌合金] 锌合金 | 176 | - | 银色 | |
有 | 当天 | 49 | 50 | [锌合金] 锌合金 | 176 | - | 银色 | |
有 | 当天 | 59 | 58 | [锌合金] 锌合金 | 245 | - | 银色 |
Loading...
长度 L(mm) | 49 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 50 | 本体材质 | [不锈钢] 不锈钢 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 264 |
本体表面处理 | [抛光] 抛光 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
颜色 | - |
长度 L(mm) | 49 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 50 |
本体材质 | [不锈钢] 不锈钢 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 264 | 本体表面处理 | [抛光] 抛光 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
颜色 | - |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明