(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHHPSF | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 拉丝本色 | ||
E-LHFC97 | 喷砂本色阳极 | |||
E-LHFC96 | ||||
E-LHFC99 | A6063S-T5 衬套:不锈钢 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | W | W1 | W2 | L | L1 | L2 | d | D1 | d2 | D2 | t | C1 | W3 | W4 | d1 | |||
Type | NO. | 轴 | KG | N | ||||||||||||||||
E-LHHPSF | 6-5 | 三节 | 10 | 98 | 23 | 44.5 | 26.5 | 10.7 | 47 | 30 | 8.5 | 5.5 | 11 | 6.5 | 13 | 3.8 | 5.5 | 24 | 20.75 | 5.25 |
8-5 | 四节 | 45 | 55 | 31.5 | 15.25 | 63 | 37 | 13 | 31 | 24 | ||||||||||
845-5 | 三节 | 47 | 55 | 34 | 14 | 31 | 24 | |||||||||||||
8-6 | 四节 | 50 | 62 | 37 | 12.5 | 6.5 | 13 | 31 | 31 | |||||||||||
845-6 | 三节 | 50 | 39 | 11.5 | 31 | 31 | ||||||||||||||
E-LHFC97 E-LHFC99 | 47 | 三节 | 23 | 44.7 | 26.5 | 10.7 | 47 | 30 | 8.5 | 5.5 | 11 | 24 | 20.7 | |||||||
63A | 三节 | 45 | 55 | 31.5 | 15.25 | 63 | 37 | 13 | 31 | 24 | ||||||||||
63B | 四节 | 47 | 55 | 34 | 7.5 | 31 | 24 | |||||||||||||
63C | 四节 | 50 | 62 | 37 | 12.5 | 6.5 | 13 | 31 | 31 | |||||||||||
63D | 四节 | 50 | 39 | 15 | 31 | 31 | ||||||||||||||
E-LHFC96 | 63 | 四节 | 50 | 53 | 19 | 13.5 | 63 | 34 | 22.5 | 6.5 | - | 5 | - | 11 | 12 | - |
型号 |
---|
E-LHHPSF6-5 |
E-LHHPSF8-5 |
E-LHHPSF8-6 |
E-LHHPSF845-5 |
E-LHHPSF845-6 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) |
---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 47 | 44.75 | |
有 | 当天 | 63 | 55 | |
有 | 当天 | 63 | 62 | |
有 | 当天 | 63 | 55 | |
有 | 当天 | 63 | 62 |
Loading...
长度 L(mm) | 47 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 44.75 | 本体材质 | [铝合金] 铝合金 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 98 |
本体表面处理 | [发纹处理] 拉丝本色 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
衬套材质 | 聚缩醛 |
长度 L(mm) | 47 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 44.75 |
本体材质 | [铝合金] 铝合金 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 埋头孔 |
工作负载(N) | 98 | 本体表面处理 | [发纹处理] 拉丝本色 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
衬套材质 | 聚缩醛 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
平型铰链种类 | 方板型 | 本体材质 | 铝合金 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 埋头孔 | 工作负载(N) | 98 |
本体表面处理 | 拉丝本色 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
衬套材质 | 聚缩醛 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明