(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFC01 | PA6 | 黑色 | ||
E-LHFC16 | ||||
E-LHHPSJ6-B | ||||
E-LHHPSJ6-W | 白色 | |||
E-LHHPSJ8-B | 黑色 | |||
E-LHHPSJ8-W | 白色 | |||
E-LHHPSJ845-B | 黑色 | |||
E-LHHPSJ845-W | 白色 | |||
E-LC-HHPSJC | 黑色 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | W | H | K | P | J | S | T | d1 | d2 | N | ||||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | 沉孔 | h | |||||||||||
E-LHFC01 | 30 | 7 | 68 | 7 | 30 | 39 | 9.5 | 8 | 14 | 9.5 | 20 | 4 | 3 | 7.7 | 5.2 | 8 | 1.9 |
50 | 12 | 117 | 41 | 50 | 60 | 18 | 10 | 30 | 10.5 | 39 | 9.5 | 4.8 | 13.9 | 6.5 | 12.5 | 5.6 | |
50A | 13 | 127 | 51 | 70 | 20 | 10 | 30 | 13 | 44 | 10 | 5 | 18 | 6.5 | 11 | 6 | ||
102 | 16 | 156 | 103 | 102 | 80 | 18.5 | 13.25 | 75.5 | 15.25 | 49.5 | 10 | 6.5 | 16.2 | 8.8 | 18 | - | |
E-LHFC16 | 40 | 8 | 78 | 16 | 40 | 40 | 13 | 7.5 | 25 | 7.5 | 25 | 9 | 3.4 | 9.2 | 4.2 | 7.1 | - |
45 | 9 | 88 | 32 | 45 | 55 | 16 | 10.5 | 24 | 11.25 | 32.5 | 7.5 | 5 | 16 | 7.1 | 11.9 | 2.8 | |
50 | 10 | 98 | 50 | 50 | 14.5 | 10 | 30 | 10.5 | 29 | 10.5 | 4.2 | 10 | 7.1 | - | |||
65 | 12 | 117 | 67 | 65 | 65 | 18.75 | 12 | 41 | 11.5 | 42 | 12.5 | 5.2 | 14.8 | 7.3 | - | ||
102 | 15 | 147 | 106 | 103 | 81 | 18.5 | 13.75 | 75.5 | 15 | 51 | 13 | 5.3 | 15.8 | 8.5 | 17.6 | - | |
E-LHHPSJ6 | B | 10 | 98 | 21 | 48 | 47 | 12.5 | 9 | 30 | 7.5 | 32 | 6 | 3.7 | 12 | 5.5 | 10 | 3.8 |
W | |||||||||||||||||
E-LHHPSJ8 | B | 15 | 147 | 40 | 59 | 62 | 15.5 | 11 | 37 | 10 | 42 | 7.5 | 4.2 | 14.6 | 6.6 | 11 | 4.4 |
W | |||||||||||||||||
E-LHHPSJ845 | B | 52 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 4.3 | 14.5 | 4.6 | ||||||
W | |||||||||||||||||
E-LC-HHPSJC | 8 | 12 | 117 | 67 | 65 | 65 | — | 12 | 41 | 11.5 | 42 | 13 | 5.2 | 14.8 | 7.3 | M6 | - |
型号 |
---|
E-LC-HHPSJC8 |
E-LHFC01-30 |
E-LHFC01-50 |
E-LHFC01-50A |
E-LHFC01-102 |
E-LHFC16-40 |
E-LHFC16-45 |
E-LHFC16-50 |
E-LHFC16-65 |
E-LHFC16-102 |
E-LHHPSJ6-B |
E-LHHPSJ6-W |
E-LHHPSJ8-B |
E-LHHPSJ8-W |
E-LHHPSJ845-B |
E-LHHPSJ845-W |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 安装螺纹孔类型 | 工作负载 (N) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 65 | 65 | 沉孔 | 117 | 黑色 | |
有 | 当天 | 30 | 39 | 埋头孔 | 68 | 黑色 | |
有 | 当天 | 50 | 60 | 沉孔 | 117 | 黑色 | |
有 | 当天 | 50 | 70 | 沉孔 | 127 | 黑色 | |
有 | 当天 | 102 | 80 | 沉孔 | 156 | 黑色 | |
有 | 当天 | 40 | 40 | 埋头孔 | 78 | 黑色 | |
有 | 当天 | 45 | 55 | 埋头孔 | 88 | 黑色 | |
有 | 当天 | 50 | 50 | 埋头孔 | 98 | 黑色 | |
有 | 当天 | 65 | 65 | 埋头孔 | 117 | 黑色 | |
有 | 当天 | 103 | 81 | 埋头孔 | 147 | 黑色 | |
有 | 当天 | 48 | 47 | 沉孔 | 98 | 黑色 | |
有 | 当天 | 48 | 47 | 沉孔 | 98 | 白色 | |
有 | 当天 | 59 | 62 | 沉孔 | 147 | 黑色 | |
有 | 当天 | 59 | 62 | 沉孔 | 147 | 白色 | |
有 | 当天 | 70 | 80 | 沉孔 | 147 | 黑色 | |
有 | 当天 | 70 | 80 | 沉孔 | 147 | 白色 |
Loading...
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 65 | 本体材质 | [树脂] 树脂 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 沉孔 | 工作负载(N) | 117 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 65 |
本体材质 | [树脂] 树脂 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 沉孔 |
工作负载(N) | 117 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) | 颜色 | 黑色 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明