(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHHSML | 碳钢 | 镀锌 | ||
E-LHHSMR | ||||
E-LHFP37 | SUS304 | 振光 | ||
E-LHFP51 | 碳钢 | 镀锌 | ||
E-LHFP56 | ||||
E-LHFP52 | SUS304 | 振光 | ||
E-LHFP57 | ||||
E-LHFP32 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | L | L1 | W | d1 | d2 | T | ||
Type | NO. | KG | N | |||||||
E-LHHSML | 50 | 10 | 98 | 28 | 50 | 49 | 32 | 4 | 7 | 1.5 |
64 | 12 | 117 | 42 | 64 | 64 | 36 | 7.5 | |||
75 | 18 | 176 | 67 | 75 | 74.8 | 38 | 8.5 | 2 | ||
E-LHHSMR | 50 | 10 | 98 | 28 | 50 | 49 | 32 | 7 | 1.5 | |
64 | 12 | 117 | 42 | 64 | 64 | 36 | 7.5 | |||
75 | 18 | 176 | 67 | 75 | 74.8 | 38 | 8.5 | 2 | ||
E-LHFP37 | 50 | 10 | 98 | 28 | 50 | 49 | 32 | 7 | 1.5 | |
75 | 18 | 176 | 65 | 75 | 74.8 | 38 | 8.3 | 2 | ||
E-LHFP51 | 50 | 30 | 294 | 30 | 50 | 45 | 39 | 5 | 10 | 2.5 |
E-LHFP56 | ||||||||||
E-LHFP52 | ||||||||||
E-LHFP57 | ||||||||||
E-LHFP32 | 75 | 18 | 176 | 65 | 75 | 74.8 | 38 | 4 | 8.3 | 2 |
型号 |
---|
E-LHFP51-50 |
E-LHFP56-50 |
E-LHHSML50 |
E-LHHSML64 |
E-LHHSML75 |
E-LHHSMR50 |
E-LHHSMR64 |
E-LHHSMR75 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) | 使用方向 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 50 | 39 | 294 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 50 | 39 | 294 | 右手侧用 | |
有 | 当天 | 50 | 32 | 98 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 64 | 36 | 117 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 75 | 38 | 176 | 左手侧用 | |
有 | 当天 | 50 | 32 | 98 | 右手侧用 | |
有 | 当天 | 64 | 36 | 117 | 右手侧用 | |
有 | 当天 | 75 | 38 | 176 | 右手侧用 |
Loading...
长度 L(mm) | 50 | 宽度 W(mm) | 39 |
本体材质 | [钢] 钢 | 本体种类 | 插拔・旗型铰链 |
使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 焊接型 |
附加功能 | 插销功能型 | 工作负载(N) | 294 |
本体表面处理 | 镀锌 | 使用方向 | 左手侧用 |
螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 50 | 宽度 W(mm) | 39 | 本体材质 | [钢] 钢 |
本体种类 | 插拔・旗型铰链 | 使用环境 | 标准型 | 安装方法 | 焊接型 |
附加功能 | 插销功能型 | 工作负载(N) | 294 | 本体表面处理 | 镀锌 |
使用方向 | 左手侧用 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明