(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHHPSNA | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂黑色 | ||
E-LHFC29 | 喷砂本色阳极 | |||
E-LHFC83 | ||||
E-LC-HHPSNA | 喷砂亮银 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | W | L | W1 | L1 | C1 | t | D | d | d3 | C | D1 | |||
Type | NO. | 轴 | KG | N | ||||||||||||
E-LHHPSNA E-LC-HHPSNA | 5 | 三节 | 10 | 98 | 25 | 36 | 47 | 21 | 25 | 11 | 3.8 | 10 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 10 |
6 | 三节 | 30 | 48 | 32 | 30 | 11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 11 | ||||||
8 | 四节 | 50 | 62 | 63 | 42 | 37 | 5 | |||||||||
E-LHFC29 | 47 | 三节 | 25 | 36 | 47 | 21 | 25 | 10 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 10 | ||||
47A | 三节 | 30 | 48 | 32 | 30 | 11 | 6.5 | 6.5 | 3 | 11 | ||||||
63 | 四节 | 50 | 62 | 63 | 42 | 37 | 5 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | W | L | W1 | L1 | C1 | t | d3 | d2 | D1 | D2 | C3 | C2 | |||
Type | NO. | 轴 | KG | N | |||||||||||||
E-LHFC83 | 47 | 三节 | 10 | 98 | 25 | 36 | 47 | 21 | 25 | 11 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 |
47A | 三节 | 30 | 48 | 32 | 30 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||||||
63 | 三节 | 50 | 62 | 63 | 42 | 37 | 5 | 5 |
型号 |
---|
E-LC-HHPSNA5 |
E-LC-HHPSNA6 |
E-LC-HHPSNA8 |
E-LHFC29-47 |
E-LHHPSNA5 |
E-LHHPSNA6 |
E-LHHPSNA8 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 安装螺纹孔类型 | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 47 | 36 | [其它] 腰形沉孔 | [喷砂处理] 喷砂亮银 | |
有 | 当天 | 47 | 48 | [其它] 腰形沉孔 | [喷砂处理] 喷砂亮银 | |
有 | 当天 | 63 | 62 | [其它] 腰形沉孔 | [喷砂处理] 喷砂亮银 | |
有 | 当天 | 47 | 36 | [其它] 腰形孔 | [阳极氧化处理] 喷砂本色阳极 | |
有 | 当天 | 47 | 36 | [其它] 腰形孔 | [喷砂处理] 喷砂处理(黑色) | |
有 | 当天 | 47 | 48 | [其它] 腰形孔 | [喷砂处理] 喷砂处理(黑色) | |
有 | 当天 | 63 | 62 | [其它] 腰形孔 | [喷砂处理] 喷砂处理(黑色) |
Loading...
长度 L(mm) | 47 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 36 | 本体材质 | [铝合金] 铝合金 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | [其它] 腰形沉孔 | 工作负载(N) | 98 |
本体表面处理 | [喷砂处理] 喷砂亮银 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
规格 | 单侧腰孔型 |
长度 L(mm) | 47 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 36 |
本体材质 | [铝合金] 铝合金 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | [其它] 腰形沉孔 |
工作负载(N) | 98 | 本体表面处理 | [喷砂处理] 喷砂亮银 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
规格 | 单侧腰孔型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明