(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 类型 | 材质 | 表面处理 | |
E-LHFV60 | 左右偏置 | 锥孔型 | SUS304 | 震动抛光 |
E-LHFV61 | ||||
E-LHFG06 | 圆孔+锥孔型 | SPHC | / | |
E-LHFG07 | SUS304 |
型式 | *容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | L | ||
E-LHFV60 | 60 | 120 | 80 |
E-LHFV61 | 50 | 100 | 50 |
E-LHFG06 | 65 | 150 | 120 |
E-LHFG07 | 65 | 250 | 120 |
型号 |
---|
E-LHFG06-65 |
E-LHFG07-65 |
E-LHFV60-60 |
E-LHFV61-50 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 安装螺纹孔类型 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 65 | 56 | [钢] SPCC | [其它] 圆孔+锥孔 | 150 | 无 | |
有 | 当天 | 65 | 56 | [不锈钢] SUS304 | [其它] 圆孔+锥孔 | 250 | 无 | |
有 | 当天 | 60 | 74 | [不锈钢] SUS304 | 埋头孔 | 120 | [发纹处理] 发纹处理 | |
有 | 当天 | 50 | 54 | [不锈钢] SUS304 | 埋头孔 | 100 | [发纹处理] 发纹处理 |
Loading...
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 56 | 本体材质 | [钢] SPCC |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | [其它] 圆孔+锥孔 | 工作负载(N) | 150 |
本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 56 |
本体材质 | [钢] SPCC | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | [其它] 圆孔+锥孔 |
工作负载(N) | 150 | 本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明