(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFV01 | SUS304 | 抛光 | ||
E-LHFL22 | 碳钢 | 镀锌 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | 孔数 (个) | L | W | W1 | P | P1 | P2 | K | J | S | T | a | b | N | ||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | ||||||||||||||
E-LHFV01 | A61 | 25 | 245 | 106 | 4 | 59 | 62 | - | 37 | - | - | - | - | 42 | 3 | 10 | 6.5 | 6.5 |
A50 | 30 | 294 | 75 | 6 | 75 | 50 | 54 | 30 | 2 | 12 | 6 | 5.4 | ||||||
A60 | 50 | 490 | 163 | 90 | 60 | 70 | 38 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
E-LHFL22 | 65 | 25 | 245 | 87 | 65 | 66 | 44 | 22.5 | 45 | 22.5 | 10 | 19.5 | 40.5 | 2 | 25 | 6.5 | 6.5 |
型号 |
---|
E-LHFL22-65 |
E-LHFV01-A50 |
E-LHFV01-A60 |
E-LHFV01-A61 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 本体材质 | 工作负载 (N) | 本体表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 65 | 66 | [钢] 钢 | 245 | 镀锌 | |
有 | 当天 | 75 | 50 | [不锈钢] 不锈钢 | 294 | [抛光] 抛光 | |
有 | 当天 | 90 | 60 | [不锈钢] 不锈钢 | 490 | [抛光] 抛光 | |
有 | 当天 | 59 | 62 | [不锈钢] 不锈钢 | 245 | [抛光] 抛光 |
Loading...
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 66 | 本体材质 | [钢] 钢 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | [其它] 腰形孔 | 工作负载(N) | 245 |
本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
长度 L(mm) | 65 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 66 |
本体材质 | [钢] 钢 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | [其它] 腰形孔 |
工作负载(N) | 245 | 本体表面处理 | 镀锌 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明