(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 |
SUS304 |
型式 | L | 形状 | W | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | C | C1 | t | d | *容许负载 (N) | |
Type | No. | No. | ||||||||||||
E-LHHS | 25 | 25 | A | 20 | 12 | - | 16 | - | - | 2 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 9.8 |
30 | 30 | 22 | ||||||||||||
40 | 40 | 30 | 22 | 28 | 3 | 6.4 | 1.5 | 58.8 | ||||||
50 | 50 | 36 | 5 | 68.6 | ||||||||||
65A | 65 | 50 | 30 | 23 | 23 | 4 | 9 | 2 | 5.2 | 127.4 | ||||
65 | B | 36 | 30 | 22 | 22 | |||||||||
75 | 75 | B | 36 | 30 | 26 | 26 | 8.5 | 5.5 | 147 | |||||
90 | 90 | B | 60 | 46 | 36 | 34 | 34 | 6 | 12.7 | 3 | 6.6 | 245 | ||
100 | 100 | A | 38 | - | 26 | 26 | 26 | 294 | ||||||
100A | 100 | C | 60 | 46 | 36 | 26 | 26 | 26 | 6 | 12.7 | 3 | 6.6 | 294 |
型号 |
---|
E-LHHS25 |
E-LHHS30 |
E-LHHS40 |
E-LHHS50 |
E-LHHS65 |
E-LHHS65A |
E-LHHS75 |
E-LHHS90 |
E-LHHS100 |
E-LHHS100A |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 L (mm) | 宽度 W (mm) | 工作负载 (N) | 形状No. |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 25 | 20 | 9.8 | A | |
有 | 当天 | 30 | 20 | 9.8 | A | |
有 | 当天 | 40 | 30 | 58.8 | A | |
有 | 当天 | 50 | 30 | 68.6 | A | |
有 | 当天 | 65 | 50 | 127.4 | B | |
有 | 当天 | 65 | 50 | 127.4 | A | |
有 | 当天 | 75 | 50 | 147 | B | |
有 | 当天 | 90 | 60 | 245 | B | |
有 | 当天 | 100 | 60 | 294 | A | |
有 | 当天 | 100 | 60 | 194 | C |
Loading...
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | 方板型 |
宽度 W(mm) | 20 | 本体材质 | [不锈钢] SUS304 |
本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 |
安装螺纹孔类型 | 圆孔 | 工作负载(N) | 9.8 |
本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
形状No. | A |
长度 L(mm) | 25 | 平型铰链种类 | 方板型 | 宽度 W(mm) | 20 |
本体材质 | [不锈钢] SUS304 | 本体种类 | 平型铰链 | 使用环境 | 标准型 |
安装方法 | 螺丝固定 | 附加功能 | 无 | 安装螺纹孔类型 | 圆孔 |
工作负载(N) | 9.8 | 本体表面处理 | 无 | 螺栓・螺帽组件 | 单件(无螺栓·螺帽组件) |
形状No. | A |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明