(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

经济型合页 不锈钢 平型 拆卸式 拔插型 沉孔型/左右偏置沉孔型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

E-LHNZL50

E-LHNZL65

E-LHNZL75

E-LHNZL100

E-LHNZR50

E-LHNZR65

E-LHNZR75

E-LHNZR100

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

尺寸图
铰链尺寸图

经济型合页 不锈钢 平型 拆卸式 拔插型 沉孔型/左右偏置沉孔型
规格表
 材质 表面处理
链片SUS316抛光
-
衬套聚缩醛-
 
型式形状No.WW1L1TRtDd*容许负载
(N)
重量(g)
TypeL
E-LHNZL
E-LHNZR
50A5035201413.558.64.6350350
656540359.65.6450450
757550401615.5610.66.6650650
100B1006030650850
*容许负载为使用2个时的数值
型号
E-LHNZL50
E-LHNZL65
E-LHNZL75
E-LHNZL100
E-LHNZR50
E-LHNZR65
E-LHNZR75
E-LHNZR100
型号数量折扣一般
发货日
长度 L
(mm)
宽度 W
(mm)
工作负载
(N)
当天 50 50 350
当天 65 65 450
当天 75 75 650
当天 100 100 650
当天 50 50 350
当天 65 65 450
当天 75 75 650
当天 100 100 650

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

长度 L(mm) 50 宽度 W(mm) 50
本体材质 [不锈钢] 不锈钢 本体种类 插拔・旗型铰链
使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 沉孔
工作负载(N) 350 本体表面处理 [抛光] 抛光
螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件)
长度 L(mm) 50 宽度 W(mm) 50 本体材质 [不锈钢] 不锈钢
本体种类 插拔・旗型铰链 使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 沉孔 工作负载(N) 350
本体表面处理 [抛光] 抛光 螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件)
  • 基本信息
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

产品概述
名称:经济型合页 不锈钢 平型 拆卸式 拔插型 沉孔型/左右偏置沉孔型
特征:本系列商品为重物用拔插蝶形铰链,沉孔型不锈钢蝶形铰链

铰链图片
产品特点
本款重物用插拔蝶形铰链有左侧拔出型和右侧拔出型。
其中链片和轴材质为SUS316不锈钢,衬套材质为聚缩醛。
使用案例
铰链使用案例
注意事项
请注意产品使用环境,不要在易腐蚀环境中使用
请注意产品使用负载,主要产品使用场景,切勿超负荷使用
应用行业
食品 半导体 智能手机
 食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池

基本信息

本体材质 不锈钢 本体种类 插拔・旗型铰链
使用环境 标准型 安装方法 螺丝固定
附加功能 插销功能型 安装螺纹孔类型 沉孔
本体表面处理 抛光 螺栓・螺帽组件 单件(无螺栓·螺帽组件)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 这款蝶形铰链有什么使用优势么?
这款拔插蝶形铰链,设计采用拔出设计,可以满足单侧固定实物的使用场合
2、 这款蝶形铰链使用上有什么注意事项么?
进行插拔作业时注意插拔角度,角度不在同一轴心会产生难以插拔情况,并且会损坏铰链本身,同时注意插拔位置防水防尘,定期检查以免发生卡滞
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

E-LHNZL50

E-LHNZL65

E-LHNZL75

E-LHNZL100

E-LHNZR50

E-LHNZR65

E-LHNZR75

E-LHNZR100

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余3项未选
剩余3项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 长度 L(mm)

    50

    65

    75

    100

  • 宽度 W(mm)

    50

    65

    75

    100

  • 类型

    E-LHNZL

    E-LHNZR

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。